(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナバッグ 丸型(短期使用タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:091Z5KR2S
コンテナバッグ 丸型(短期使用タイプ) コンテナバッグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,599円
税込単価
1,759円

【特長】・紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナバッグ
  • 詳細タイプ:
    短期使用タイプ(丸型)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「10」となります。

型番

091Z5KR2S 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

091Z5KR2Sの仕様・寸法情報

商品タイプコンテナバッグ詳細タイプ短期使用タイプ(丸型)
質量(kg)1.4内容量1個

型番リスト

型番
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

091Z5KR2S

1.4
1個

10個

1,599( 1,759円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「10」となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナバッグ 丸型(短期使用タイプ)の型番091Z5KR2Sのページです。
型番091Z5KR2Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナバッグ 丸型(短期使用タイプ)

コンテナバッグ 丸型(短期使用タイプ)

    コンテナバッグカバー

    コンテナバッグカバー

      MATAI フレキシブルコンテナバッグ

      MATAI フレキシブルコンテナバッグ

        コンテナバッグ(最大充填質量1000kg)

        コンテナバッグ(最大充填質量1000kg)

          コンテナバッグ クロスタイコン

          コンテナバッグ クロスタイコン

            TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性)

            TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性)

              フレキシブルコンテナバッグ

              フレキシブルコンテナバッグ

                コンテナバッグ(最大充填質量200~1000kg)

                コンテナバッグ(最大充填質量200~1000kg)

                  コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品)

                  コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品)

                    コンテナバッグ(最大充填質量500/1000kg)

                    コンテナバッグ(最大充填質量500/1000kg)

                      コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)

                      コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)

                        コンテナバッグ(角型)

                        コンテナバッグ(角型)

                          コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプ

                          コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプ

                            メーカー コンドーテック 吉野 日本マタイ 吉野 太陽工業 トラスコ中山 日本マタイ 吉野 トラスコ中山 吉野 トラスコ中山 吉野 吉野
                            通常価格 1,599円 1,233円 5,036円 3,061円 4,177円 6,712円 4,008円 2,195円 2,949円 2,772円 3,417円 1,772円 7,300円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ コンテナバッグ コンテナバッグオプション - コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグ - コンテナバッグ - コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグ
                            詳細タイプ 短期使用タイプ(丸型) - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            コンテナバッグ 丸型(短期使用タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            091Z5KR2ST
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            1,654円

                            ( 1,819円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            1.5-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト