(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナバッグ(丸型)091Z5KRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:091Z5KR5F
コンテナバッグ(丸型)091Z5KRシリーズ コンテナバッグ(マルガタ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,878円
税込単価
4,266円

【特長】・底ベルトが十文字縫製なので強力。・反転ベルト付きなので、反転排出が楽...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「10」となります。

型番

091Z5KR5F 解除

Loading...

 
商品情報を表示

091Z5KR5F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

091Z5KR5F

-
2.6
1個

10個

3,878( 4,266円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底ベルトが十文字縫製なので強力。
・反転ベルト付きなので、反転排出が楽。
・"ひらいてポン"のたたみ方は10秒で半自立。
・コンテナスタンド不要。
・投入も容易です。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「10」となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナバッグ(丸型)091Z5KRシリーズの型番091Z5KR5Fのページです。
型番091Z5KR5Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナバッグ(丸型)091Z5KRシリーズ

コンテナバッグ(丸型)091Z5KRシリーズ

    コンテナバッグ(丸型)

    コンテナバッグ(丸型)

      コンテナバッグ(角型)

      コンテナバッグ(角型)

        コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプ

        コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプ

          コンテナバッグスタンド

          コンテナバッグスタンド

            コンテナバッグ 丸型(短期使用タイプ)

            コンテナバッグ 丸型(短期使用タイプ)

              自立式グリーンバッグ

              自立式グリーンバッグ

                コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品)

                コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品)

                  マルチバッグ

                  マルチバッグ

                    フレキシブルコンテナバッグ

                    フレキシブルコンテナバッグ

                      コンテナバッグ クロスタイコン

                      コンテナバッグ クロスタイコン

                        MATAI フレキシブルコンテナバッグ

                        MATAI フレキシブルコンテナバッグ

                          コンテナバッグカバー

                          コンテナバッグカバー

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック 吉野 コンドーテック コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 テザック 日本マタイ 太陽工業 日本マタイ 吉野
                            通常価格 1,702円 2,409円 2,533円 7,300円 24,023円 1,599円 2,680円 2,949円 51,937円 4,008円 4,177円 5,036円 1,233円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグ - コンテナバッグ - コンテナバッグ - コンテナバッグオプション
                            内容量 1個 1個 1個 - 1個 1個 1個 - - - - - -

                            コンテナバッグ(丸型)091Z5KRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            091Z5KR2E
                            091Z5KR2L
                            091Z5KR2LT
                            091Z5KR5G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 質量
                            (kg)
                            内容量

                            2,286円

                            ( 2,515円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            KR-2-B のエコノミータイプ1.9-

                            1,702円

                            ( 1,872円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            本体1400デニール1.6-

                            1,773円

                            ( 1,950円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            本体1400デニール、反転ベルト付1.7-

                            2,802円

                            ( 3,082円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            -2.2-

                            コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました