(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PEブラックストロング土のう袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PEブラックストロング土のう袋

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
157円 123円
税込単価
173円 135円

【特長】・耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JISB7753:サンシャインカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ブラックストロング土のう袋
  • サイズ(mm):
    480×620

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「200」となります。

型番

091Z505STB 解除

Loading...

製品特長・仕様

性能・試験情報

促進暴露試験結果

PEブラックストロング土のう袋 促進暴露試験結果図

※上記数値は第三者機関による実験値の転記であり、保証値ではありません。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

091Z505STB

200個

157円

123

( 135円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JISB7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による1500時間の促進暴露試験実施済み

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「200」となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEブラックストロング土のう袋の型番091Z505STBのページです。
型番091Z505STBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PEブラックストロング土のう袋

PEブラックストロング土のう袋

    コンテナバッグブラック

    コンテナバッグブラック

      1年/3年耐候型大型土のう

      1年/3年耐候型大型土のう

        450x620mm 土のう袋(耐候性・黒/100枚)

        450x620mm 土のう袋(耐候性・黒/100枚)

          土のう袋(PE)

          土のう袋(PE)

            460x460x460mm 土のうスタンド(4部屋)

            460x460x460mm 土のうスタンド(4部屋)

              480x620mm 土のう袋(100枚) EA997Z-31

              480x620mm 土のう袋(100枚) EA997Z-31

                480x620mm 土のう袋(OD色/200枚)

                480x620mm 土のう袋(OD色/200枚)

                  まくら土のう(PE)

                  まくら土のう(PE)

                    麻袋

                    麻袋

                      PEストロング土のう袋

                      PEストロング土のう袋

                        メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ コンドーテック エスコ エスコ エスコ コンドーテック エスコ コンドーテック
                        通常価格 157円 3,050円 3,420円 17,690円 54円 9,400円 9,810円 7,700円 52円 13,700円 105円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   当日出荷可能 5日目  
                        商品タイプ その他 コンテナバッグ その他 その他 その他 コンテナバッグオプション その他 その他 その他 その他 その他
                        詳細タイプ ブラックストロング土のう袋 - 耐候性大型土のう - 土のう袋 - - - まくら土のう - ストロング土のう袋
                        サイズ(mm) 480×620 - - - 480×620 - - - 270×900 - 480×620

                        PEブラックストロング土のう袋のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        石の保管
                        評価 4.0満足度:4.02018/09/30
                        安い土のう袋と違い頑丈で保管用の袋として良いです。黒い色なので汚れも目立たちません。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました