(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PEストロング土のう袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PEストロング土のう袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
105円
税込単価
116円

一般の土のう袋に比べ、目合いを細かくし生地を厚くすることで強度をアップしていま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ストロング土のう袋
  • サイズ(mm):
    480×620

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「200」となります。

型番

091Z505ST 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

091Z505ST

200個

105( 116円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般の土のう袋に比べ、目合いを細かくし生地を厚くすることで強度をアップしています。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「200」となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEストロング土のう袋の型番091Z505STのページです。
型番091Z505STに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PEストロング土のう袋

PEストロング土のう袋

    土のう袋(PE)

    土のう袋(PE)

      まくら土のう(PE)

      まくら土のう(PE)

        480x620mm 土のう袋(OD色/200枚)

        480x620mm 土のう袋(OD色/200枚)

          麻袋

          麻袋

            830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(折畳み式)

            830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(折畳み式)

              450x620mm 土のう袋(耐候性・黒/100枚)

              450x620mm 土のう袋(耐候性・黒/100枚)

                480x620mm 土のう袋(100枚) EA997Z-31

                480x620mm 土のう袋(100枚) EA997Z-31

                  460x460x460mm 土のうスタンド(4部屋)

                  460x460x460mm 土のうスタンド(4部屋)

                    830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(産廃用)

                    830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(産廃用)

                      933x933x1050mm フレコンバッグスタンド

                      933x933x1050mm フレコンバッグスタンド

                        メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 105円 54円 52円 7,700円 13,700円 26,880円 17,690円 9,810円 9,400円 51,180円 21,900円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目  
                        商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 コンテナバッグオプション その他 その他 コンテナバッグオプション コンテナバッグオプション コンテナバッグオプション
                        詳細タイプ ストロング土のう袋 土のう袋 まくら土のう - - - - - - - -
                        サイズ(mm) 480×620 480×620 270×900 - - - - - - - -

                        PEストロング土のう袋のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました