(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

まくら土のう(PE)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

まくら土のう(PE)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52円 43円
税込単価
57円 47円

コンドーテック まくら型の土のうです。サイズ270×900[mm]

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    まくら土のう
  • サイズ(mm):
    270×900

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「400」となります。

型番

091Z505M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

091Z505M

400個

52円

43

( 47円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンドーテック まくら型の土のうです。
サイズ270×900[mm]

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「400」となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

まくら土のう(PE)の型番091Z505Mのページです。
型番091Z505Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

まくら土のう(PE)

まくら土のう(PE)

    土のう袋(PE)

    土のう袋(PE)

      麻袋

      麻袋

        480x620mm 土のう袋(OD色/200枚)

        480x620mm 土のう袋(OD色/200枚)

          PEストロング土のう袋

          PEストロング土のう袋

            480x620mm 土のう袋(100枚) EA997Z-31

            480x620mm 土のう袋(100枚) EA997Z-31

              1年/3年耐候型大型土のう

              1年/3年耐候型大型土のう

                460x460x460mm 土のうスタンド(4部屋)

                460x460x460mm 土のうスタンド(4部屋)

                  PEブラックストロング土のう袋

                  PEブラックストロング土のう袋

                    450x620mm 土のう袋(耐候性・黒/100枚)

                    450x620mm 土のう袋(耐候性・黒/100枚)

                      コンテナバッグブラック

                      コンテナバッグブラック

                        933x933x1050mm フレコンバッグスタンド

                        933x933x1050mm フレコンバッグスタンド

                          830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(折畳み式)

                          830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(折畳み式)

                            メーカー コンドーテック コンドーテック エスコ エスコ コンドーテック エスコ コンドーテック エスコ コンドーテック エスコ コンドーテック エスコ エスコ
                            通常価格 52円 54円 13,700円 7,700円 105円 9,810円 3,420円 9,400円 157円 17,690円 3,050円 21,900円 26,880円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 コンテナバッグオプション その他 その他 コンテナバッグ コンテナバッグオプション コンテナバッグオプション
                            詳細タイプ まくら土のう 土のう袋 - - ストロング土のう袋 - 耐候性大型土のう - ブラックストロング土のう袋 - - - -
                            サイズ(mm) 270×900 480×620 - - 480×620 - - - 480×620 - - - -

                            まくら土のう(PE)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました