(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンドーコーン(埋込止水コーン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:092KC25
コンドーコーン(埋込止水コーン) コンドーコーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32円
税込単価
35円

【特長】・樹脂製キャップの凸分がしっかりとくいこみ、樹脂同士の密着が完全な止水...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「200~500」の範囲となります。

型番

092KC25 解除

Loading...

 
カタログを表示

092KC25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

092KC25

0.02
500個

500個

32( 35円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製キャップの凸分がしっかりとくいこみ、樹脂同士の密着が完全な止水効果を保ちます。
・打設後のコーンの抜き取り・モルタル処理は不要です。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「200~500」の範囲となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンドーコーン(埋込止水コーン)の型番092KC25のページです。
型番092KC25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンドーコーン(埋込止水コーン)

コンドーコーン(埋込止水コーン)

    ミニコーン

    ミニコーン

      コーン用PPロープフック

      コーン用PPロープフック

        ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

        ガードバー(グリーン/ホワイト,レッド/ホワイト,イエロー/ブラック)

          コーン用ジョイント

          コーン用ジョイント

            ガードバー グリーン/ホワイト TGB-GW20

            ガードバー グリーン/ホワイト TGB-GW20

              エバーコーン 116180

              エバーコーン 116180

                安全コーン 用途:工事現場などの規制や区分け

                安全コーン 用途:工事現場などの規制や区分け

                  ミニコーンミニウェイト

                  ミニコーンミニウェイト

                    やわらかコーン

                    やわらかコーン

                      ガードバー TGB-GW20

                      ガードバー TGB-GW20

                        ソフトカラーコーン

                        ソフトカラーコーン

                          エバーコーン EVA-C

                          エバーコーン EVA-C

                            メーカー コンドーテック ミツギロン工業 トラスコ中山 ミツギロン工業 エスコ トラスコ中山 日本緑十字社 キタムラ産業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 トラスコ中山 トーグ安全工業 ミツギロン工業
                            通常価格 32円 1,324円 308円 1,026円 680円 1,185円 10,999円 1,087円 617円 1,993円 1,097円 1,130円 7,494円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン

                            コンドーコーン(埋込止水コーン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            092KC30
                            092KC40
                            092KC50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            32円

                            ( 35円 )
                            500個 あり

                            5日目

                            0.018500個

                            83円

                            ( 91円 )
                            500個 あり

                            5日目

                            0.042500個

                            243円

                            ( 267円 )
                            200個 あり

                            5日目

                            -200個

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました