(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイティーキャッチマルチ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイティーキャッチマルチ型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,429円
税込単価
2,672円

【特長】・直交・自在、垂直・水平に使用できます。・ボルト締め付けのためガタつき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6
  • 質量(kg):
    1.04
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 最小発注数量は「20個」です。また、「20個」単位でご注文可能です。

型番

0910132H 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0910132H

1個

20個

2,429( 2,672円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直交・自在、垂直・水平に使用できます。
・ボルト締め付けのためガタつきません。
・必要クランプ種類の選別を省略できます。
・在庫管理の簡略化が可能。
・幅が大きいため左右のガタつきが減少。
・ハサミしろ最大30mm(最小6mm)。
・大きな皿でしっかりキャッチします。
【仕様】
・(社)仮設工業会認定取得品。
・外径48.6mmの単管に取り付け可能。
・規格サイズコード:32H
・分類コード:09101

(i)ご注意

  • 最小発注数量は「20個」です。また、「20個」単位でご注文可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイティーキャッチマルチ型の型番0910132Hのページです。
型番0910132Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイティーキャッチマルチ型

マイティーキャッチマルチ型

    ホールドクランプ固定・自在PAT.P

    ホールドクランプ固定・自在PAT.P

      角・丸クランプ

      角・丸クランプ

        ネットクランプPAT.

        ネットクランプPAT.

          大引金物

          大引金物

            大引ジャッキ

            大引ジャッキ

              角クランプ 09101 □60×□60/□50×□50

              角クランプ 09101 □60×□60/□50×□50

                ボンジョイント(C型ジョイント)

                ボンジョイント(C型ジョイント)

                  SRG タカミヤ TOP座マルキャッチ100

                  SRG タカミヤ TOP座マルキャッチ100

                    SRG タカミヤ 座キャッチ100チェーン固定用

                    SRG タカミヤ 座キャッチ100チェーン固定用

                      ナカオ 昇柱用具 1.6M

                      ナカオ 昇柱用具 1.6M

                        特殊はしご 昇柱用具 1.1M

                        特殊はしご 昇柱用具 1.1M

                          マルサ 杭抜き50

                          マルサ 杭抜き50

                            メーカー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ ナカオ ナカオ マルサ
                            通常価格 2,429円 1,747円 1,806円 1,578円 4,106円 5,805円 1,906円 398円 4,854円 3,693円 34,737円 27,541円 23,788円
                            通常出荷日 7日目   5日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   5日目   1日目   1日目   4日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 単管用ジョイント 単管用クランプ その他 - - -
                            適用パイプ径(mm) 48.6 - - - - - - 48.6 48.6・42.7 - - - -
                            質量(kg) 1.04 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - - - - -

                            マイティーキャッチマルチ型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました