(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KTステップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KTステップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,624円 ~ 7,127円
税込価格
6,186円 ~ 7,840円

【特長】・4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「5」となります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
詳細タイプ
踏板寸法(mm)
クランプ芯間(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
610
高張力鋼板t0.8
250×610
720
1個

5個

5,624( 6,186円 )

5日目

610
エキスパンドメタルxs22
250×610
720
1個

5個

7,127( 7,840円 )

7日目

910
高張力鋼板t0.8
250×910
1020
1個

5個

6,866( 7,553円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!
・組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。
・ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節。単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。
・「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に。踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。
・省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「5」となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KTステップ

KTステップ

    足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)

    足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)

      アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CG

      アルミ製長尺足場板(仮設工業会認定) ALT-CG

        自在ステッププレート四段式

        自在ステッププレート四段式

          アルステージ AD/AS型

          アルステージ AD/AS型

            足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)

            足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)

              600×200×35mmルーフベース

              600×200×35mmルーフベース

                片面使用型足場板 STCR

                片面使用型足場板 STCR

                  メーカー コンドーテック 長谷川工業 アルインコ コンドーテック 長谷川工業 長谷川工業 エスコ ピカコーポレイション
                  通常価格 5,624円 71,455円 9,028円 8,309円 8,239円 14,296円 2,210円 10,817円
                  通常出荷日 5日目~   1日目   4日目~   7日目   3日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目  
                  商品タイプ その他 仮設足場板 仮設足場板 その他 仮設足場板 仮設足場板 その他 仮設足場板
                  最大使用質量(kg) 150 240 120 - - 120 - 120
                  内容量 1個 - - 1個 - - - -

                  足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました