(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足場吊りチェーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:031A1U2
足場吊りチェーン アシバツリチェーン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,816円 1,538円
税込単価
1,998円 1,692円

【特長】・橋梁、高架線工事現場の足場を支える、コンドーテックの「足場つりチェー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ユニクロメッキ
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「8~20」の範囲となります。

型番

031A1U2 解除

Loading...

 
カタログを表示

031A1U2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
リンク数
I(mm)
L(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

031A1U2

47
1936
2022
1本

10個

1,816円

1,538

( 1,692円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・橋梁、高架線工事現場の足場を支える、コンドーテックの「足場つりチェーン」は仮設工業会の認定品です

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「8~20」の範囲となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足場吊りチェーンの型番031A1U2のページです。
型番031A1U2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足場吊りチェーン

足場吊りチェーン

    ナカオ 昇柱用具 1.6M

    ナカオ 昇柱用具 1.6M

      特殊はしご 昇柱用具 1.1M

      特殊はしご 昇柱用具 1.1M

        ポール用フック

        ポール用フック

          マルサ 杭抜き50

          マルサ 杭抜き50

            37mm 応用クランプ(ステンレス製)

            37mm 応用クランプ(ステンレス製)

              大引ジャッキ

              大引ジャッキ

                Hoshin 鋼製 垂直傾斜面用足場ブラケット"FT足場"

                Hoshin 鋼製 垂直傾斜面用足場ブラケット"FT足場"

                  ミニジャッキ

                  ミニジャッキ

                    Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク"

                    Hoshin アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット"アルウォーク"

                      応用クランプ(ステンレス製)

                      応用クランプ(ステンレス製)

                        φ42.7/48.6mm シートクランプ

                        φ42.7/48.6mm シートクランプ

                          ジャッキベース 09101

                          ジャッキベース 09101

                            メーカー コンドーテック ナカオ ナカオ エスコ マルサ エスコ コンドーテック Hoshin コンドーテック Hoshin エスコ エスコ コンドーテック
                            通常価格 1,816円 34,737円 27,541円 865円 23,788円 5,279円 5,805円 10,738円 2,258円 11,058円 3,635円 769円 2,432円
                            通常出荷日 7日目   4日目   5日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ その他 - - - - その他 その他 その他 その他 その他 単管用クランプ 単管用クランプ その他
                            詳細タイプ ユニクロメッキ - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 - - - - - 1個 - 1個 - - - 1個

                            足場吊りチェーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            031A1U3
                            031A1U4
                            031A1U5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            リンク数 I
                            (mm)
                            L
                            (mm)
                            内容量

                            2,478円

                            ( 2,726円 )
                            10個 あり

                            7日目

                            7129253011-

                            3,214円

                            ( 3,535円 )
                            10個 あり

                            7日目

                            9539144000-

                            4,106円

                            ( 4,517円 )
                            10個 あり

                            7日目

                            11949034989-

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました