(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDマルチライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:09414SWEX300
LEDマルチライト LEDマルチライト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,641円
税込単価
19,405円

【特長】・光拡散レンズと反射鏡で広範囲を均一に明るく照らします。・従来型のよう...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 光源色:
    昼光色
  • サイズ(mm):
    直径160×厚さ105
  • クランプ寸法(mm):
    長さ170×幅70
  • 仕様:
    電源ケーブル:3芯2芯兼用
  • コード長さ(m):
    5.0
  • 質量(kg):
    1.0
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「12」となります。

型番

09414SWEX300 解除

Loading...

 
カタログを表示

09414SWEX300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全光束(Lm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09414SWEX300

2100
1個

1個

17,641( 19,405円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光拡散レンズと反射鏡で広範囲を均一に明るく照らします。
・従来型のような拡がりのある光で、作業効率が上がります。
・粉塵の内部への侵入を完全に防ぎ、全方向から勢いある水流の直射に耐えます。
・NETIS登録:KT-1 4008 8 -A

(i)ご注意

  • 最低発注単位数は、「12」となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDマルチライトの型番09414SWEX300のページです。
型番09414SWEX300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDマルチライト

LEDマルチライト

    業務用LEDプロライト(屋外用) バイス取り付け型

    業務用LEDプロライト(屋外用) バイス取り付け型

      VM-4 バイス

      VM-4 バイス

        AC100V/60W 作業灯/耐震電球

        AC100V/60W 作業灯/耐震電球

          RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

          RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

            LFT-30 LEDプロライト 三脚スタンド型 30W 5m 接地付(屋外用)

            LFT-30 LEDプロライト 三脚スタンド型 30W 5m 接地付(屋外用)

              AC100V/60W 作業灯

              AC100V/60W 作業灯

                メタルハライドバルーン照明機

                メタルハライドバルーン照明機

                  岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付

                  岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付

                    キャスタースタンド CRX-2W

                    キャスタースタンド CRX-2W

                      メーカー コンドーテック ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エスコ ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エスコ ワコウ(和光機械工業) 岩崎電気 ハタヤリミテッド
                      通常価格 17,641円 36,889円 4,089円 7,010円 6,946円 59,460円 4,040円 322,500円 6,132円 35,764円
                      通常出荷日 10日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   6日目   4日目  
                      種類 LED - その他 - その他 LED - - - その他
                      商品タイプ 投光器 投光器 関連用品 - 投光器 投光器 - - 関連用品 関連用品
                      光源色 昼光色 - - - - - - - - -
                      サイズ(mm) 直径160×厚さ105 - - - - - - - - -
                      クランプ寸法(mm) 長さ170×幅70 - - - - - - - - -

                      LEDマルチライトのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      09414SW50
                      09414SWPRO400
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      全光束
                      (Lm)
                      内容量

                      33,229円

                      ( 36,552円 )
                      1個 あり

                      10日目

                      4400-

                      26,348円

                      ( 28,983円 )
                      1個 あり

                      10日目

                      3000-

                      投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました