(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッティングオイルKT-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:132014KT50
カッティングオイルKT-50 カッティングオイルKT-50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,761円
税込単価
19,537円

洗浄性、防錆性、潤滑性に優れたソリュブルタイプの水溶性切削油剤です。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 希釈倍率:
    10倍~30倍

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

132014KT50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(Kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

132014KT50

20

1個

17,761( 19,537円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

洗浄性、防錆性、潤滑性に優れたソリュブルタイプの水溶性切削油剤です。
【特長】
・潤滑性と洗浄性に優れ、束ね切りや高速切断が可能な水溶性切削油剤です。特殊鋼やステンレス等の鋼材はもちろん、アングルやチャンネル、パイプの切断にも適しています。
・防錆力が強く、切粉が固まりにくいため、ポンプの故障などの悪影響がなく、機械保守が容易になり作業性が向上します。
【用途】
・帯鋸盤、オートドリルマシン(ボール盤、NC旋盤にも使用可能)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッティングオイルKT-50の型番132014KT50のページです。
型番132014KT50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッティングオイルKT-50

カッティングオイルKT-50

    不水溶性油剤ユシロンカットアーバス

    不水溶性油剤ユシロンカットアーバス

      水溶性切削・研削液“エクスカリバー”

      水溶性切削・研削液“エクスカリバー”

        水溶性切削油

        水溶性切削油

          切削剤 スミカットオイルスーパー21 (不水溶性、オイル)

          切削剤 スミカットオイルスーパー21 (不水溶性、オイル)

            IS アイエスオイル18リットル Lタイプ

            IS アイエスオイル18リットル Lタイプ

              タッピングペースト C-101(一般金属用)

              タッピングペースト C-101(一般金属用)

                タッピングオイル/スプレー

                タッピングオイル/スプレー

                  “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

                  “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

                    植物性切削油“サスがレボー”

                    植物性切削油“サスがレボー”

                      ドリリング&タッピングオイル

                      ドリリング&タッピングオイル

                        モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン 18L

                        モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン 18L

                          切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

                          切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

                            メーカー コンドーテック ユシロ化学 ミスミ 大澤ワックス 住鉱潤滑剤 イシハシ精工 日本工作油 友和 トラスコ中山 レプコ 大澤ワックス 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤
                            通常価格 17,761円 16,081円 21,989円 2,618円 32,135円 29,487円 1,763円 992円 4,609円 2,646円 1,957円 147,657円 36,900円
                            通常出荷日 7日目   8日目   3日目   3日目   4日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   3日目   6日目   4日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 ペースト - スプレー - 液状 - 液状
                            希釈倍率 10倍~30倍 - - - - - - - - - - - -

                            カッティングオイルKT-50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            132014KT50200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (Kg)

                            120,315円

                            ( 132,347円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            200

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました