(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

生分解性高性能アルカリ洗浄剤グリーンスイーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

生分解性高性能アルカリ洗浄剤グリーンスイーパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,838円
税込単価
28,422円

生分解性93.3%を有する環境に優しい非イオン系の洗浄剤。【特長】・特殊界面活...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 強度の汚れには原液でご使用ください。中度の汚れには3~5倍に希釈し、汚れた部分を2~5分位浸透させた後にスチーム、ブラシ、スポンジ等で除去してください。フロアー等の軽度の汚れには5~10倍に希釈してご使用ください。アルカリ性洗浄剤なので、使用後は十二分に水洗いしてください。
  • 使用中は十二分な換気を行ってください。

Loading...

製品仕様

規格サイズコード容量
GS18l(コック付ポリ容器)

この商品の使用方法について

  • 強度の汚れには原液を使用。
  • 中度の汚れには3~5倍希釈し、汚れた部分を2~5分くらい浸透させた後にスチーム、ブラシ、スポンジ等で除去。
  • フロアー等の軽度の汚れには5~10倍に希釈して使用。

この商品の使用例について

参考倍率:原液~3倍/エンジンなどの頑固な汚れの除去。

参考倍率:原液~3倍/エンジンなどの頑固な汚れの除去。

除去例。

除去例。

希釈倍率:5倍/工場などのラインまわりの洗浄。

希釈倍率:5倍/工場などのラインまわりの洗浄。

洗浄例。

洗浄例。

この商品の使用上の注意について

  • 車両のエンジンルーム等の洗浄に使用する場合は、電装部品等への防水対策をしてください。
  • 車両ボディ塗装面に使用する際は目立たない箇所で一度事前にテストをしてください。
  • 他の製品との混合は避けてください。性能が低下することがあります。
  • 高純度のアルミに使用する場合は、高濃度では変色する事がありますので、希釈倍率を上げて使用ください。
  • 使用中は十二分な換気を行ってください。
  • アルカリ性洗浄剤なので、使用後は十二分に水洗いしてください。
  • 皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護手袋を使用する等皮膚に触れないようにしてください。
  • 吸入飲用不可:健康上の害がありますので飲まないでください。
  • 幼児の手の届かない場所に保管してください。
  • アルカリ性なので傷口や目に入らないように注意してください。万一、誤って目に入った場合は15分以上洗眼してください。尚、洗眼後も刺激があれば眼科医の診察を受けてください。
  • 使用中気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、新鮮な空気を吸ってください。異常がある場合は医師に相談してください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

07518GS

1個(18L)

1個

25,838( 28,422円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

生分解性93.3%を有する環境に優しい非イオン系の洗浄剤。
【特長】
・特殊界面活性剤の効力によって、優れた浸透性、洗浄性を有し、低温でも効力は低下しない。
・無リン製品で、金属やゴム、プラスチックに対して悪影響を与えない。
・水溶性なので引火性がない。
・PRTR法に抵触する有害な物質は一切含んでいない。
【用途】
・強度の汚れに原液、中度の汚れに3~5倍希釈、軽度の汚れに5~10倍希釈での洗浄に利用可能。

(i)ご注意

  • 強度の汚れには原液でご使用ください。中度の汚れには3~5倍に希釈し、汚れた部分を2~5分位浸透させた後にスチーム、ブラシ、スポンジ等で除去してください。フロアー等の軽度の汚れには5~10倍に希釈してご使用ください。アルカリ性洗浄剤なので、使用後は十二分に水洗いしてください。
  • 使用中は十二分な換気を行ってください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

生分解性高性能アルカリ洗浄剤グリーンスイーパーの型番07518GSのページです。
型番07518GSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

生分解性高性能アルカリ洗浄剤グリーンスイーパー

生分解性高性能アルカリ洗浄剤グリーンスイーパー

    水系工業用 脱脂洗浄液 弱アルカリ性 USーCLEANシリーズ

    水系工業用 脱脂洗浄液 弱アルカリ性 USーCLEANシリーズ

      油分散洗浄剤

      油分散洗浄剤

        水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

        水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

          ダフニーアルファクリーナーL・M・H

          ダフニーアルファクリーナーL・M・H

            水系工業用 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

            水系工業用 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

              水系工業用 脱脂洗浄液 中性 USーCLEANシリーズ

              水系工業用 脱脂洗浄液 中性 USーCLEANシリーズ

                水系強力 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

                水系強力 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

                  脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

                  脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

                    キャブクリーン NX61

                    キャブクリーン NX61

                      アズワン 脱脂洗浄剤 TB2706

                      アズワン 脱脂洗浄剤 TB2706

                        アルカリイオン水S

                        アルカリイオン水S

                          メーカー コンドーテック アズワン コンドーテック 日本メカケミカル 出光興産 アズワン アズワン アズワン スリーボンド イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アズワン 鈴木油脂工業
                          通常価格 25,838円 6,700円 16,175円 6,000円 15,293円 8,044円 9,700円 6,487円 1,596円 930円 1,804円 3,143円
                          通常出荷日 5日目   1日目   5日目   3日目   12日目   1日目   1日目   7日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                          種類 液体 液体 液体 液体 液体 液体 液体 液体 スプレー スプレー スプレー 液体
                          特性 強力 - - 強力 / 速乾 - - - 強力 - - 速乾 -
                          有機則 非該当 - 非該当 非該当 - - - - - 該当 - -
                          PRTR 非該当 - 非該当 非該当 - - - - - 該当 - -
                          消防法分類 非該当 - 該当 非該当 - - - - - 該当 - -

                          生分解性高性能アルカリ洗浄剤グリーンスイーパーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました