(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油分散洗浄剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油分散洗浄剤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,175円
税込単価
17,793円

界面活性剤量5%以下で環境に配慮した洗浄剤。【特長】・生分解性72%(DOC法...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

品番 荷姿
OSD-500W18kgボトル

この商品の特長について

洗浄システム

優れた分散性能で油を微細化、洗浄剤分子が取り囲み油紋の再発生や再付着を防止。

洗浄剤成分が汚れを微細化。

洗浄剤成分が汚れを微細化。

洗浄剤分子が油汚れを微細化して油を分散。

洗浄剤分子が油汚れを微細化して油を分散。

微生物が微細化した油を分解。 ・洗浄剤分子。 ・分散した油汚れ。 ・微生物。

微生物が微細化した油を分解。
・洗浄剤分子。
・分散した油汚れ。
・微生物。

この商品の使用方法について

ブラッシングの場合

希釈倍率:10~30倍時の使用例。 1.油吸着マットで、出来る限り油を回収してください。 2.バケツ、専用容器で本品を水で希釈してください。

希釈倍率:10~30倍時の使用例。
1.油吸着マットで、出来る限り油を回収してください。
2.バケツ、専用容器で本品を水で希釈してください。

3.汚れた部分に洗浄液を散布してください。

3.汚れた部分に洗浄液を散布してください。

4.デッキブラシ等で、汚れた部分をブラッシングしてください。

4.デッキブラシ等で、汚れた部分をブラッシングしてください。

5.洗浄後、多量の水で洗い流してください。

5.洗浄後、多量の水で洗い流してください。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

075YOOSD500W

1本(18kg)

1個

16,175( 17,793円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

界面活性剤量5%以下で環境に配慮した洗浄剤。
【特長】
・生分解性72%(DOC法)で環境中に速やかに分解できる。
・白濁することなく、可能な限り細かく油を分散することが可能。
・分散した油の再付着を低減し、2次汚染防止効果を高めている。
・同種の洗浄剤と比較して、泡立ちが低減している。
・優れた分散性能で油を微細化、洗浄剤分子が取り囲み油紋の再発生や再付着を防止する。
【用途】
・油を分散洗浄する際に利用可能。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油分散洗浄剤の型番075YOOSD500Wのページです。
型番075YOOSD500Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油分散洗浄剤

油分散洗浄剤

    パワークリーン 4L・18L

    パワークリーン 4L・18L

      グリラー鉱油用

      グリラー鉱油用

        住鉱 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

        住鉱 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

          αクリーナー ノンガススプレー詰替用

          αクリーナー ノンガススプレー詰替用

            スミクリーンS-800 強力脱脂洗浄剤

            スミクリーンS-800 強力脱脂洗浄剤

              水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

              水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

                ディスプレー用洗浄剤

                ディスプレー用洗浄剤

                  BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 18KG

                  BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 18KG

                    2Bクリーナー NX251・NX255

                    2Bクリーナー NX251・NX255

                      クーラントシステム洗浄剤

                      クーラントシステム洗浄剤

                        水系強力 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

                        水系強力 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

                          超低毒性流出油処理剤リンダ

                          超低毒性流出油処理剤リンダ

                            メーカー コンドーテック 鈴木油脂工業 横浜油脂工業 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ヘンケル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ミスミ アズワン コンドーテック
                            通常価格 16,175円 3,465円 18,696円 16,942円 6,686円 4,327円 6,000円 4,960円 27,926円 950円 8,961円 6,487円 19,726円
                            通常出荷日 5日目   1日目   3日目   7日目   1日目~   4日目~   3日目   3日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   7日目   5日目  
                            種類 液体 液体 液体 液体 スプレー 液体 液体 液体 液体 - 液体 液体 液体
                            有機則 非該当 - 非該当 - - - 非該当 非該当 - 非該当 非該当 - 非該当
                            PRTR 非該当 - 該当 - - - 非該当 非該当 - 非該当 該当 - 非該当
                            消防法分類 該当 - 非該当 - - 該当 非該当 非該当 - - 非該当 - 該当
                            用途 油汚れ落とし - - - - - - - - - - - 油汚れ落とし

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました