(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RN

換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RN

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
11,994円
税込単価
13,193円

湿気に強いプラスチックグリルで、シンプル設計で故障しらず。【特長】・適合パイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    換気扇
  • 電源(V):
    単相100
  • ハネ径(cm):
    12
  • 詳細タイプ:
    排気
  • 設置場所:
    トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗・浴室用
  • 消費電力(W):
    24/28
  • サイズ(mm):
    293×18×293
  • 開口寸法(mm):
    225×225~240×240
  • JANコード:
    4937819108602
  • 質量(g):
    2400
  • 換気風量(㎥/H):
    180/195
  • 騒音(dB):
    40/41
  • 内容量:
    1個

型番

TK-225RN 解除

Loading...

換気扇 TK-225RN:関連画像

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ換気扇電源(V)単相100
ハネ径(cm)12詳細タイプ排気
設置場所トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗・浴室用消費電力(W)24/28
サイズ(mm)293×18×293開口寸法(mm)225×225~240×240
JANコード4937819108602質量(g)2400
換気風量(㎥/H)180/195騒音(dB)40/41
内容量1個 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TK-225RN

1個

1個

11,994( 13,193円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

湿気に強いプラスチックグリルで、シンプル設計で故障しらず。
【特長】
・適合パイプ:Φ100mm
・2部屋同時換気
・副吸込みグリル付
・低騒音設計
・強力シロッコファン採用
・風逆流防止シャッター付
・ワンタッチスプリング取付パネル
・スライド脱着式
・速結端子接続
・オールプラスチック製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RNの型番TK-225RNのページです。
型番TK-225RNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RN

換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RN

    ルーフファン

    ルーフファン

      屋上換気扇ルーフファン 三相200V

      屋上換気扇ルーフファン 三相200V

        屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

        屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

          メーカー 高須産業 鎌倉製作所 鎌倉製作所 鎌倉製作所
          通常価格 11,994円 212,375円 583,688円 105,381円
          通常出荷日 4日目   15日目   5日目   15日目~  
          商品タイプ 換気扇 換気扇 - -
          電源(V) 単相100 三相200 三相200 -
          ハネ径(cm) 12 - - -
          詳細タイプ 排気 - - -
          設置場所 トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗・浴室用 - - -

          換気扇 格子パネルタイプ 2室同時換気対応 TK-225RNのレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
          空気循環用に
          評価 4.0満足度:4.02021/04/04
          作業場の換気用に。
          タイマー付きのスイッチを別途
          購入し使用予定

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          マンションのユニットバスに
          評価 4.0満足度:4.02019/07/24
          ユニットバスの空気孔の取り換えに使用しました。10年前に修繕の時に利用したことがあり選定しました。また同じものでないと取り付けができないため同等品を購入しました。他のメーカーさんと比較して遜色なく利用できています。耐久性も他と変わらず、施工もしやすかったです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          換気扇カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト