(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

浴室換気乾燥暖房機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

浴室換気乾燥暖房機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,283円
税込単価
56,411円

【特長】・2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)。・脱...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 開口寸法(mm):
    取付可能:280~300×400~425(新規:285×400)
  • 付属品:
    SHAリモコン
  • 換気風量(㎥/H):
    最大200
  • 循環風量(㎥/H):
    最大160
  • コード長(m):
    5
  • ヒーター方式:
    絶縁型PTCセラミック半導体ヒーター
  • 内容量:
    1個

型番

BF-231SHA2 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

BF-231SHA AC100V(50/60Hz)

-強運転時弱運転時
機能乾燥消費電力(W)1300/13501190/1170
換気風量(m3/時)180/200100/100
循環風量(m3/時)150/160110/110
騒音(dB)42/4540/42
暖房消費電力(W)1280/13201180/1160
循環風量(m3/時)150/160110/110
騒音(dB)35/3830/30
涼風消費電力(W)50/5631/32
換気風量(m3/時)180/200100/100
循環風量(m3/時)150/160110/110
騒音(dB)42/4540/42
換気消費電力(W)26/3017/17
換気風量(m3/時)180/200100/100
騒音(dB)42/4530/30
24時間換気消費電力(W)17/17
換気風量(m3/時)100/100
騒音(dB)30/30
新規開口寸法(mm)285×400
取付可能開口寸法(mm)280~300×400~425
寸法(mm)幅×奥行き×高さ※1470×360×200
本体質量(kg)約6.1
ヒーター方式絶縁型PTCセラミック半導体ヒーター
リモコンコード5m(付属)

※1:換気口を除く。
※消費電力、換気風量、騒音は工場出荷時設定で解放状態(0Pa)です。
※待機時(24時間換気停止)の消費電力は1.8/1.5W(50/60Hz)です。

 

BF-231SHA2 AC200V(50/60Hz)

-強運転時弱運転時
機能乾燥消費電力(W)2200/24001950/2070
換気風量(m3/時)180/200120/120
循環風量(m3/時)150/160110/110
騒音(dB)44/4740/40
暖房消費電力(W)2170/23701930/2050
循環風量(m3/時)150/160110/110
騒音(dB)40/4438/38
涼風消費電力(W)52/6237/37
換気風量(m3/時)180/200120/120
循環風量(m3/時)150/160110/110
騒音(dB)44/4740/40
換気消費電力(W)28/3320/20
換気風量(m3/時)180/200120/120
騒音(dB)42/4532/32
24時間換気消費電力(W)20/20
換気風量(m3/時)120/120
騒音(dB)32/32
新規開口寸法(mm)285×400
取付可能開口寸法(mm)280~300×400~425
寸法(mm)幅×奥行き×高さ※1470×360×200
本体質量(kg)約6.9
ヒーター方式絶縁型PTCセラミック半導体ヒーター
リモコンコード5m(付属)

※1:換気口を除く。
※消費電力、換気風量、騒音は工場出荷時設定で解放状態(0Pa)です。
※待機時(24時間換気停止)の消費電力は2.4/1.9W(50/60Hz)です。

性能・試験情報

衣類乾燥時間と電気代の目安

BF-231SHA2 (200V)の場合
・運転モード:乾燥[強]運転    ・1kWh当たリ22円にて算出

重量項目舛気温度
5℃10℃20℃
2kg乾燥時間(分)13411580
消費電力量(kWh)4.483.912.17
乾燥にかかる電気代(円)約99約86約48
3kg乾燥時間(分)144131106
消費電力量(kWh)4.914.262.54
乾燥にかかる電気代(円)約108約94約56
4kg乾燥時間(分)203181157
消費電力(kWh)6.816.014.03
乾燥にかかる電気代(円)約150約132約89
 

BF-231SHA (100V)の場合
・運転モード:乾燥[強]運転    ・1kWh当たリ22円にて算出

重量項目舛気温度
5℃10℃20℃
2kg乾燥時間(分)162155136
消費電力量(kWh)3.073.062.58
乾燥にかかる電気代(円)約68約67約57
3kg乾燥時間(分)195182142
消費電力量(kWh)3.593.352.89
乾燥にかかる電気代(円)約79約74約64
4kg乾燥時間(分)330312219
消費電力(kWh)6.245.954.33
乾燥にかかる電気代(円)約137約131約95
  • 上記乾燥時間ゲラフは、洗濯物を全自動洗濯機にて8分間脱水し、浴室内は水滴のない乾燥状態で、浴室の広さは、1坪(1.6×1.6×2.2m)が目安となります。(高須産業にて測定)
    ※在来工法浴の浴室の場合は、ユ二ットパスに比べて乾燥時聞が長〈なります。
  • 乾燥時間は、季節・室温・浴室の種類(材質や形状など)、浴室内の乾燥状態、洗濯物の種類、脱水状態、洗濯物を吊す位置などによって変化します。
 

静圧・風量特性曲線

浴室換気乾燥暖房機 静圧・風量特性曲線1

BF-231SHA

浴室換気乾燥暖房機 静圧・風量特性曲線2

BF-231SHA2

浴室内温度上昇比較

浴室換気乾燥暖房機 温度上昇比較

5℃→20℃の温度上昇比較グラフ

浴室内温度を5℃から20℃に暖房する時間は、100Vタイプで14分のところ、200Vタイプは:3分で温度が上がります。
(測定条件)

  • 浴室周辺温度5℃
  • 測定箇所:床から30cm
  • 浴室は1坪(1.6×1.6×2.2m)のユニットパスを使用(高須産業にて測定)

※浴室の広さや盤の材質等により温度上昇は変化します。

外形図

外形図

浴室換気乾燥暖房機 BF-231SHAの外形図

外形図

浴室換気乾燥暖房機 BF-231SHA2の外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
詳細タイプ
消費電力(W)
サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
騒音(dB)
適用床面積目安
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BF-231SHA2

BF-231SHA2

単相200
ハイパワータイプ
最大2400
幅470×奥行360×高さ210
4937819111121
6900
最大47
ユニットバス1.5坪以下/在来工法:1坪以下
1個

1個

51,283( 56,411円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)。
・脱着式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造・風圧式高機密シャッター)。
・樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。
・低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切替も可能)。
・コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。
・安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・ヒーター用電流ヒューズ・基板温度監視サーミスタ)。
・簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。
・リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。
・リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ脱着が可能)。
・外部連動端子内蔵(外部換気扇や電動ダンバーと連動)。
・簡易梱包(梱包方法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)。
【機能】
・浴室乾燥、浴室暖房、浴室涼風、浴室換気、絶縁型PTCセラミックヒーター、24時間換気、24時間換気一時停止機能、風量強弱切り替え、フィルターサイン。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浴室換気乾燥暖房機の型番BF-231SHA2のページです。
型番BF-231SHA2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

浴室換気乾燥暖房機

浴室換気乾燥暖房機

    SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVK-600TD

    SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVK-600TD

      メーカー 高須産業 SANWA(三和式ベンチレーター)
      通常価格 51,283円 202,003円
      通常出荷日 5日目   19日目  
      商品タイプ その他 ルーフファン
      開口寸法(mm) 取付可能:280~300×400~425(新規:285×400) -
      付属品 SHAリモコン -
      換気風量(㎥/H) 最大200 -
      循環風量(㎥/H) 最大160 -

      浴室換気乾燥暖房機のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました