(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:03WHMB0101-TH
超硬OHミニステップボーラー チョウコウドリル

超硬OHミニステップボーラー 03WHMB0101-TH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
15,947円
税込単価
17,542円

三菱日立ツール ストレートシャンク、エンドミルシャンクドリル (超硬) 超硬O...

詳細情報を確認する

型番

03WHMB0101-TH 解除

Loading...

03WHMB0101-TH の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

  • 直径公差:h7 0~-0.01mm
  • シャンク径公差:h6 0~-0.006mm
超硬OHミニステップボーラー 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

超硬OHミニステップボーラー 使用方法

使用事例

●切削事例

ステンレス鋼(SUS304)の加工事例【φ1.0mm 20Dタイプ】

切削条件
vc=30m/min、n=9.549min-1、f=0.02mm/rev、vf=190mm/min、加工深さ=18mm、下穴深さ=1mm、ノンステップ加工、水溶性切削液、内部クーラント圧=3MPa

 
超硬OHミニステップボーラー 使用事例1
超硬OHミニステップボーラー 使用事例2

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
超硬OHミニステップボーラー 推奨切削条件表

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
有効加工深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

03WHMB0101-TH

1.01
6
55
~3

1個

15,947( 17,542円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱日立ツール ストレートシャンク、エンドミルシャンクドリル (超硬) 超硬OHミニステップボーラー。

カタログ

 

Loading...

03WHMB0101-THで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬OHミニステップボーラーの型番03WHMB0101-THのページです。
型番03WHMB0101-THに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬OHミニステップボーラー

超硬OHミニステップボーラー

    ストレートシャンクドリルロング全長100mm GT100 J761

    ストレートシャンクドリルロング全長100mm GT100 J761

      ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J691 GT100

      ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J691 GT100

        鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(20D) 20FWHNSB□□□□-TH

        鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(20D) 20FWHNSB□□□□-TH

          SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH

          SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH

            スイープカットドリル(ストレートシャンク)ASWDシリーズ

            スイープカットドリル(ストレートシャンク)ASWDシリーズ

              アルミ用超硬OHノンステップボーラー(30D) 30WHNSB□□□□-SD

              アルミ用超硬OHノンステップボーラー(30D) 30WHNSB□□□□-SD

                超硬OHノンステップボーラー 30WHNSB□□□□-TH

                超硬OHノンステップボーラー 30WHNSB□□□□-TH

                  鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(30D) 30FWHNSB□□□□-TH

                  鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(30D) 30FWHNSB□□□□-TH

                    ストレートシャンクドリルロング 全長250mm J694 GT100

                    ストレートシャンクドリルロング 全長250mm J694 GT100

                      ストレートシャンクドリルロング 全長200mm J683 GT100

                      ストレートシャンクドリルロング 全長200mm J683 GT100

                        ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J741 GT100

                        ストレートシャンクドリルロング 全長100mm J741 GT100

                          ストレートシャンクドリルロング 全長300mm J695 GT100

                          ストレートシャンクドリルロング 全長300mm J695 GT100

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング グーリング MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サイトウ製作所(ATOM・アトム) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング グーリング グーリング グーリング
                            通常価格 8,845円 17,235円 10,448円 27,520円 17,725円 4,616円 27,296円 22,737円 30,732円 28,237円 11,305円 15,281円 37,820円
                            通常出荷日 1日目~   19日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目  
                            シャンク径・MT No 3 - - - - - - - - - - - -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 鋳鉄 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 / アルミ
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク
                            コーティング・表面処理 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート

                            超硬OHミニステップボーラーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            穴あけ
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/24
                            サクサクに穴あけができます。ただ、送りがはやすぎてカナリ怖いです。折損したらおしまいですし・・・。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            03WHMB0100-TH
                            03WHMB0102-TH
                            03WHMB0103-TH
                            03WHMB0105-TH
                            03WHMB0110-TH
                            03WHMB0111-TH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            有効加工深さ
                            (mm)

                            9,229円

                            ( 10,152円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1655~3

                            15,947円

                            ( 17,542円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.02655~3

                            15,947円

                            ( 17,542円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.03655~3

                            8,845円

                            ( 9,730円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1.05655~3

                            9,229円

                            ( 10,152円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1.1655~3

                            15,947円

                            ( 17,542円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.11655~3

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました