(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ焼付き防止剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ焼付き防止剤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,120円
税込単価
1,232円

【特長】適合器具多種あるネジ焼き防止剤です。【用途】工具用の部品です。

詳細情報を確認する

  • フライスホルダー用品種類:
    給油用部品
  • 部品番号:
    P-37
  • 適用工具:
    GF1、GP1LB、RH2P、RH2P-M、ASM、ASMM、TD4N、TD4N-M、ASRM、ASRT、ASRTM、ASRF、ASRFmini、ASRFM-mini、ASR多刃、ASRM多刃、AHR、RV、RV-M、AR、ARM、AHUM、SS4P、ASPV、ASPVM、ARPF、ARPFM、AME、ABP4F、BCF、BCFM、ASB、BCU、ABPF、ABPFM、ABPFN、ASDF、ASDH、ASF、AJU、CBN-ARPF、CBN-ABPF、CBN-ASPV

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-37

1個

1,120( 1,232円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
適合器具多種あるネジ焼き防止剤です。
【用途】
工具用の部品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ焼付き防止剤の型番P-37のページです。
型番P-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ焼付き防止剤

ねじ焼付き防止剤

    切削工具部品 チップブレーカ

    切削工具部品 チップブレーカ

      チップブレーカ

      チップブレーカ

        シート締結用ねじ

        シート締結用ねじ

          ボタンねじ

          ボタンねじ

            クランプスクリュー

            クランプスクリュー

              ワイパーブレード

              ワイパーブレード

                部品 シム 5322390-11

                部品 シム 5322390-11

                  クランプねじ FS・CSPBシリーズ

                  クランプねじ FS・CSPBシリーズ

                    ビス

                    ビス

                      カバー

                      カバー

                        ラジアルアジャストスクリュー

                        ラジアルアジャストスクリュー

                          ブレード

                          ブレード

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ 日研工作所 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック オーエスジー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 1,120円 1,280円 430円 760円 427円 425円 19,238円 3,247円 545円 514円 5,607円 270円 19,238円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            フライスホルダー用品種類 給油用部品 押え金 押え金 ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー カートリッジ・ユニット シート・敷板 ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー カバー ネジ・スクリュー カートリッジ・ユニット
                            部品番号 P-37 - - - - - - - - - - - -
                            適用工具 GF1、GP1LB、RH2P、RH2P-M、ASM、ASMM、TD4N、TD4N-M、ASRM、ASRT、ASRTM、ASRF、ASRFmini、ASRFM-mini、ASR多刃、ASRM多刃、AHR、RV、RV-M、AR、ARM、AHUM、SS4P、ASPV、ASPVM、ARPF、ARPFM、AME、ABP4F、BCF、BCFM、ASB、BCU、ABPF、ABPFM、ABPFN、ASDF、ASDH、ASF、AJU、CBN-ARPF、CBN-ABPF、CBN-ASPV - - - - - - - - - - - -

                            ねじ焼付き防止剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました