(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SG
  • SALE 2025/03/31まで

アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SG (レビュー)

通常価格(税別)
6,818円 ~ 12,361円  特別価格 
税込価格
7,500円 ~ 13,597円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ARPF用ねじれ刃形を採用。高能率に中仕上げ・仕上げ加工ができます。

(i)ご注意

  • φ10以上のインサートは再研磨が可能です。φ16以上では最大2回まで再研磨が可能です。

アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SGのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    当社製品加工に使用しています
    評価 3.0満足度:3.02020/04/08
    当社で顧客より設計を含めて製作を依頼されている主に鋼材製の金型製品の加工に使用しています。金型の側面加工にこのねじれ刃形を使っています。最近はミスミのネットから納期優先で選定して注文、購入しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SG

アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SG

    アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SW

    アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SW

      アルファボールプレシジョン F ABPFN形用インサート ZDFG○○N

      アルファボールプレシジョン F ABPFN形用インサート ZDFG○○N

        強ねじれ刃形インサート ZDFG

        強ねじれ刃形インサート ZDFG

          アルファラジアスミルRV形インサート

          アルファラジアスミルRV形インサート

            高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GF1形用インサート XPHW/YPHW

            高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GF1形用インサート XPHW/YPHW

              EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX形

              EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX形

                カッタ用インサート SEER○○○-JS

                カッタ用インサート SEER○○○-JS

                  フライス切削用インサートSDEW

                  フライス切削用インサートSDEW

                    フライス切削用インサートRDMX

                    フライス切削用インサートRDMX

                      EBP用 インサート

                      EBP用 インサート

                        カッタ用インサート TPEN○○○

                        カッタ用インサート TPEN○○○

                          フライス切削用インサートSNGU

                          フライス切削用インサートSNGU

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 6,818円 6,818円 4,093円 3,592円 883円 1,047円 1,150円 845円 1,987円 677円 770円 945円 2,185円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   3日目  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 その他 その他 R(円形) その他 L(長方形) S(正方形) S(正方形) R(円形) - T(正三角形) S(正方形)
                            逃げ角 その他 その他 その他 その他 P(11°) P(11°) N(0°) E(20°) D(15°) - - P(11°) N(0°)
                            利用可能コーナー数 その他 その他 その他 その他 その他 1 - 4 - - - 3 -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。