(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASRFM3028R-3-M12
アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini モジュラータイプ フライスコウグ

アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini モジュラータイプ ASRFM3028R-3-M12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,154円
税込単価
26,569円

【特長】・高送り加工の切削抵抗低減とコスト低減に新提案・経済性に優れた4コーナ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ASRFM3028R-3-M12 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini モジュラータイプ 加工素材
アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini モジュラータイプ 加工用途

加工用途

工具寿命に影響を及ぼすクランプ剛性改善

  • インサート固定ネジのサイズアップ
  • ホルダとの接触面積拡大
アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini モジュラータイプ クランプ剛性改善図

使用用途により使い分けができる3種類の形状

  • 経済性に優れた4コーナタイプインサート
  • 低抵抗タイプのブレーカに加え、更に切れ味を重視したLFブレーカを標準化。
    高送り加工の適用範囲が拡大します。
アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini モジュラータイプ 使い分けられる3種ブレーカの特長

 

外形図

アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini モジュラータイプ 外形図

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意

(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
(2)インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

 

2. 取付け時のご注意

(1)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。

 

3. 使用上のご注意

(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。

  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。

(4)工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 φDb(mm)
寸法 φD2(mm)
寸法 L2(mm)
寸法 C(mm)
寸法 E(mm)
寸法 M
寸法 Lf(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASRFM3028R-3-M12

28
3
5.5
20.8
12.5
22
10
17
M12
35
-

1個

24,154( 26,569円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高送り加工の切削抵抗低減とコスト低減に新提案
・経済性に優れた4コーナタイプインサート
・用途に合わせてインサート選定が可能

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

ASRFM3028R-3-M12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini モジュラータイプの型番ASRFM3028R-3-M12のページです。
型番ASRFM3028R-3-M12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini モジュラータイプ

アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini モジュラータイプ

    アルファモジュラーミルAHJM形

    アルファモジュラーミルAHJM形

      アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形 多刃タイプ

      アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形 多刃タイプ

        アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形

        アルファ高送りラジアスミル モジュラーミルASRM形

          アルファモジュラーミルASRTM形

          アルファモジュラーミルASRTM形

            アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ

            アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ

              WAVY MILL NWEX3000F/R WAVY MILL NWEXF3000R NEW ホルダ

              WAVY MILL NWEX3000F/R WAVY MILL NWEXF3000R NEW ホルダ

                QMマックス モジュラーヘッド 多刃

                QMマックス モジュラーヘッド 多刃

                  TACラジアスミル ERD6000

                  TACラジアスミル ERD6000

                    QMマックス モジュラーヘッド

                    QMマックス モジュラーヘッド

                      TACエンドミル壁面高精度タイプ EPE6000

                      TACエンドミル壁面高精度タイプ EPE6000

                        TACエンドミル壁面高精度タイプ EPE4000

                        TACエンドミル壁面高精度タイプ EPE4000

                          ミル 肩削り用 EPE5000

                          ミル 肩削り用 EPE5000

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 ダイジェット タンガロイ ダイジェット タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 21,599円 19,054円 25,109円 27,103円 28,533円 25,109円 33,820円 20,850円 48,760円 36,109円 38,330円 24,750円 26,430円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 平面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 溝 平面 / 溝 平面 / 溝 平面 - - 平面 - 側面 側面 側面
                            取付け方法 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 - 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 - - - - - - -

                            アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini モジュラータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASRFM3020R-2-M10
                            ASRFM3022R-2-M10
                            ASRFM3025R-3-M12
                            ASRFM3032R-4-M16
                            ASRFM3035R-4-M16
                            ASRFM3040R-5-M16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            刃数
                            (枚)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            寸法 φDb
                            (mm)
                            寸法 φD2
                            (mm)
                            寸法 L2
                            (mm)
                            寸法 C
                            (mm)
                            寸法 E
                            (mm)
                            寸法 M 寸法 Lf
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            21,599円

                            ( 23,759円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2025.517.810.5191015M1030-

                            21,599円

                            ( 23,759円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2225.517.810.5191015M1030-

                            24,154円

                            ( 26,569円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2535.520.812.5221017M1235-

                            29,011円

                            ( 31,912円 )
                            1個 -

                            3日目

                            324628.817231222M1640-

                            29,011円

                            ( 31,912円 )
                            1個 -

                            3日目

                            354628.817231222M16402D

                            31,330円

                            ( 34,463円 )
                            1個 -

                            3日目

                            405628.817231222M1640-

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました