(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASRFL3020R-2
アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini シャンクタイプ フライスコウグ

アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini シャンクタイプ ASRFL3020R-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,178円
税込単価
27,696円

【特長】・高送り加工の切削抵抗低減とコスト低減に新提案・経済性に優れた4コーナ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

ASRFL3020R-2 解除

Loading...

ASRFL3020R-2 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini シャンクタイプ 加工素材
アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini シャンクタイプ 加工用途

加工用途

工具寿命に影響を及ぼすクランプ剛性改善

  • インサート固定ネジのサイズアップ
  • ホルダとの接触面積拡大
アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini シャンクタイプ クランプ剛性改善図

使用用途により使い分けができる3種類の形状

  • 経済性に優れた4コーナタイプインサート
  • 低抵抗タイプのブレーカに加え、更に切れ味を重視したLFブレーカを標準化。
    高送り加工の適用範囲が拡大します。
アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini シャンクタイプ 使い分けられる3種ブレーカの特長

 

外形図

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落として怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
  • インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。
 

2. 取付け時のご注意

  • ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
  • ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。
 

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油剤は、火災の恐れがありますので使用しないでください。
  • 工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
詳細タイプ
形状
先端径φDc1(mm)
寸法 ℓs(mm)
寸法φDs(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASRFL3020R-2

20
160
20
2
80
ロング
Fig.1
8
80
20

1個

25,178( 27,696円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高送り加工の切削抵抗低減とコスト低減に新提案
・経済性に優れた4コーナタイプインサート
・用途に合わせてインサート選定が可能

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

ASRFL3020R-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini シャンクタイプの型番ASRFL3020R-2のページです。
型番ASRFL3020R-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini シャンクタイプ

アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini シャンクタイプ

    アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20

    アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20

      高送り加工用 柄付きラジアスカッタ EXLN

      高送り加工用 柄付きラジアスカッタ EXLN

        メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ
        通常価格 22,644円 26,932円 33,800円
        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目  
        加工用途 平面 / 溝 平面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他
        取付け方法 柄付きタイプ - 柄付きタイプ
        仕上げ区分 粗・中粗加工 仕上げ加工 -

        アルファ高送りラジアスミル4コーナ ASRF mini シャンクタイプのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        ASRFL3022R-2
        ASRFL3025R-3
        ASRFL3028R-3
        ASRFL3032R-3
        ASRFL3035R-3
        ASRFL3040R-3
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        刃径 D
        (φ)
        全長 (L)
        (mm)
        シャンク径 (d)
        (mm)
        刃数
        (枚)
        首下長(ℓ1)
        (mm)
        詳細タイプ 形状 先端径φDc1
        (mm)
        寸法 ℓs
        (mm)
        寸法φDs
        (mm)

        23,834円

        ( 26,217円 )
        1個 -

        3日目

        2216020230ロングFig.21013020

        33,610円

        ( 36,971円 )
        1個 -

        3日目

        25180253100ロングFig.1138025

        31,330円

        ( 34,463円 )
        1個 -

        3日目

        2818025335ロングFig.21614525

        37,827円

        ( 41,610円 )
        1個 -

        3日目

        32200323120ロングFig.1208032

        36,745円

        ( 40,420円 )
        1個 -

        3日目

        3520032340ロングFig.22316032

        45,401円

        ( 49,941円 )
        1個 -

        3日目

        4022032345ロングFig.22817532

        カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました