(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZPHW160-LB16-PN215
高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形用インサート ZPHW フライスヨウチップ

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形用インサート ZPHW ZPHW160-LB16-PN215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,354円
税込単価
9,189円

三菱日立ツール チップ(フライス加工用) 高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    その他
  • 精度:
    H

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ZPHW160-LB16-PN215 解除

Loading...

ZPHW160-LB16-PN215 の仕様・寸法情報

外形図

規格表

商品コード寸法 (mm)
R1R2R3lAΦDcT
ZPHW160-LB16-PN215161.516816.6164.2
ZPHW160-LB16-TH308
ZPHW160-LB16-R5-PN21516516816.6164.2
ZPHW160-LB16-R5-TH308
ZPHW200-LB20-PN215201.9201020.3205.2
ZPHW200-LB20-TH308
ZPHW200-LB20-R6-PN215206201020.3205.2
ZPHW200-LB20-R6-TH308
ZPHW250-LB25-PN215252.382512.524.1256.2
ZPHW250-LB25-TH308
ZPHW250-LB25-R8-PN2152582512.524.1256.2
ZPHW250-LB25-R8-TH308
ZPHW300-LB30-PN215302.85301529.1307.2
ZPHW300-LB30-TH308
ZPHW300-LB30-R10-PN2153010301529.1307.2
ZPHW300-LB30-R10-TH308

型番リスト

型番
被削材
寸法 A(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 R1(mm)
寸法 R2(mm)
寸法 R3(mm)
材種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZPHW160-LB16-PN215

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
16.6
16
4.2
8
16
1.5
16
PN215

2個

8,354( 9,189円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱日立ツール チップ(フライス加工用) 高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形用インサート ZPHW。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

ZPHW160-LB16-PN215で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形用インサート ZPHWの型番ZPHW160-LB16-PN215のページです。
型番ZPHW160-LB16-PN215に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形用インサート ZPHW

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形用インサート ZPHW

    高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GF1形用インサート XPHW/YPHW

    高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GF1形用インサート XPHW/YPHW

      アルファラジアスミルRV形インサート

      アルファラジアスミルRV形インサート

        フライス切削用インサートSNGU

        フライス切削用インサートSNGU

          フライス切削用インサートRFEN-TN

          フライス切削用インサートRFEN-TN

            フライス切削用インサートCPMT

            フライス切削用インサートCPMT

              フライス切削用インサートSNNF

              フライス切削用インサートSNNF

                フライス切削用インサートRDMX

                フライス切削用インサートRDMX

                  フライス切削用インサートSPMT

                  フライス切削用インサートSPMT

                    フライス切削用インサートEDNW

                    フライス切削用インサートEDNW

                      アルファボールプレシジョン F ABPFN形用インサート ZDFG○○N

                      アルファボールプレシジョン F ABPFN形用インサート ZDFG○○N

                        フライス切削用インサート ZCEW

                        フライス切削用インサート ZCEW

                          フライス切削用インサートTPC

                          フライス切削用インサートTPC

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 8,354円 1,047円 883円 2,185円 2,691円 582円 797円 677円 734円 868円 4,093円 1,907円 1,287円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 R(円形) S(正方形) R(円形) C(80°ひし形) S(正方形) R(円形) S(正方形) E(75°ひし形) その他 その他 T(正三角形)
                            逃げ角 その他 P(11°) P(11°) N(0°) F(25°) P(11°) N(0°) - P(11°) D(15°) その他 - P(11°)
                            利用可能コーナー数 その他 1 その他 - その他 2 その他 - 4 - その他 - 3
                            精度 H - - G E M N M M N - E C

                            高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形用インサート ZPHWのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械加工
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/18
                            SS400 幅12 長さ500 凹25R  90本加工しました。

                            前回は、5Rを10本以上使いましたが。

                            ガレア8Rに変えたら、4個のチップですんでしまいました。
                            加工時間もかなり早くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZPHW160-LB16-R5-PN215
                            ZPHW160-LB16-R5-TH308
                            ZPHW160-LB16-TH308
                            ZPHW200-LB20-PN215
                            ZPHW200-LB20-R6-PN215
                            ZPHW200-LB20-R6-TH308
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 寸法 A
                            (mm)

                            (mm)
                            厚さ
                            (mm)
                            寸法 ℓ
                            (mm)
                            寸法 R1
                            (mm)
                            寸法 R2
                            (mm)
                            寸法 R3
                            (mm)
                            材種

                            8,354円

                            ( 9,189円 )
                            2個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄16.6164.2816516PN215

                            8,354円

                            ( 9,189円 )
                            2個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材16.6164.2816516TH308

                            8,354円

                            ( 9,189円 )
                            2個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材16.6164.28161.516TH308

                            8,846円

                            ( 9,731円 )
                            2個 -

                            5日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄20.3205.210201.920PN215

                            8,846円

                            ( 9,731円 )
                            2個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄20.3205.21020620PN215

                            8,846円

                            ( 9,731円 )
                            2個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材20.3205.21020620TH308

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました