(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GF1形用インサート XPHW/YPHW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:XPHW0903R-20-PN215
高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GF1形用インサート XPHW/YPHW フライスヨウチップ

通常単価(税別)
1,047円
税込単価
1,152円

仕上げ加工時間短縮に新提案。等高線Zピッチを大きく設定できます。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数:
    1

型番

XPHW0903R-20-PN215 解除

Loading...

 
カタログを表示

XPHW0903R-20-PN215 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
材質
ノーズR(mm)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XPHW0903R-20-PN215

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
PN215
20
ベーシックタイプ

10個

1,047( 1,152円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

仕上げ加工時間短縮に新提案。等高線Zピッチを大きく設定できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GF1形用インサート XPHW/YPHWの型番XPHW0903R-20-PN215のページです。
型番XPHW0903R-20-PN215に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GF1形用インサート XPHW/YPHW

高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GF1形用インサート XPHW/YPHW

    高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形用インサート ZPHW

    高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形用インサート ZPHW

      超精密仕上げ加工用NMS/EMS09形用インサート LNCQ0906形

      超精密仕上げ加工用NMS/EMS09形用インサート LNCQ0906形

        アルファラジアスミルRV形インサート

        アルファラジアスミルRV形インサート

          フライス切削用インサートRDMX

          フライス切削用インサートRDMX

            カッタ用インサート SPEN○○○

            カッタ用インサート SPEN○○○

              カッタ用インサート SPER○○○-JS

              カッタ用インサート SPER○○○-JS

                フライス切削用インサートSPMT

                フライス切削用インサートSPMT

                  カッタ用インサート SECN○○○/SEEN○○○/SEKN○○○

                  カッタ用インサート SECN○○○/SEEN○○○/SEKN○○○

                    カッタ用インサート SEER○○○-JS

                    カッタ用インサート SEER○○○-JS

                      TACミル QYP5300インサート

                      TACミル QYP5300インサート

                        フライス切削用インサートSNGU

                        フライス切削用インサートSNGU

                          アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SG

                          アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SG

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 1,047円 8,354円 3,737円 883円 677円 759円 872円 734円 729円 845円 1,800円 2,185円 6,818円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) その他 その他 S(正方形) R(円形) R(円形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) H(正六角形) S(正方形) その他
                            逃げ角 P(11°) その他 N(0°) P(11°) - P(11°) P(11°) P(11°) E(20°) E(20°) P(11°) N(0°) その他
                            利用可能コーナー数 1 その他 - その他 - 4 4 4 - 4 6 - その他

                            高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GF1形用インサート XPHW/YPHWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XPHW0903R-20-TH315
                            XPHW0903R-30-PN215
                            XPHW0903R-30-TH315
                            YPHW0903R-20-PN215
                            YPHW0903R-20-TH315
                            YPHW0903R-30-PN215
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材質 ノーズR
                            (mm)
                            詳細タイプ

                            1,048円

                            ( 1,153円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材TH31520ベーシックタイプ

                            1,048円

                            ( 1,153円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄PN21530ベーシックタイプ

                            1,048円

                            ( 1,153円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材TH31530ベーシックタイプ

                            1,048円

                            ( 1,153円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄PN21520オフセットタイプ

                            1,048円

                            ( 1,153円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材TH31520オフセットタイプ

                            1,048円

                            ( 1,153円 )
                            10個 -

                            3日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄PN21530オフセットタイプ

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました