(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ABPFN12S12-110-40
アルファボールプレシジョンF ABPFN形 フライスヨウチップ

アルファボールプレシジョンF ABPFN形 ABPFN12S12-110-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,632円
税込単価
14,995円

【特長】・取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

ABPFN12S12-110-40 解除

Loading...

ABPFN12S12-110-40 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質・被削材対応表

アルファボールプレシジョンF ABPFN形 材質・被削材対応表
 

加工用途

アルファボールプレシジョンF ABPFN形 加工用途

性能・試験情報

 

●強ねじれ刃形インサートがもたらす効果

アルファボールプレシジョンF ABPFN形 特長関連

●従来品との切削抵抗の比較

アルファボールプレシジョンF ABPFN形 切削性能表1
 
・切削条件
被削材:S50C (220HB)
カッタ:外径 φ30
Vc=200m/min
fz=0.1、0.15、0.2mm/t
軸方向切込み(ap)=15mm
径方向切込み(ae)=0.5mm
アルファボールプレシジョンF ABPFN形 切削条件図1

●SKD11【60HRC】におけるVc-T線図

アルファボールプレシジョンF ABPFN形 切削性能表2
 
・切削条件
被削材:SKD11(60HRC)
使用工具:ABPF30S32WL150
使用インサート: ABPFN30S32W-250-150
                     ZDFG30N-ST(ATH80D)
突出し量 :150mm
一刃当りの送り量 :fz=0.3mm/t
切込み:ap×ae=0.3×0.1mm
使用機械:縦型(BT50) 
加工形状:5°傾斜面等高線加工
エアー
 
アルファボールプレシジョンF ABPFN形 切削条件図2

 

外形図

アルファボールプレシジョンF ABPFN形 外形図

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
  • インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

  • ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
  • ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。
  • 工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
詳細タイプ
寸法 φD2(mm)
寸法 L2(mm)
形状
寸法φDs(mm)
寸法 θn(°)
寸法 L1(mm)
寸法 R(mm)
寸法 ℓs(mm)
適用インサート
クランプねじ
ドライバー/レンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABPFN12S12-110-40

12
110
12
40
鋼シャンク
11.5
21
B
12
-
40
6
70
ZDFG12N-ST
581-151
104-T10

1個

13,632( 14,995円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。
・優れた切れ味、きれいな仕上げ面。中心部切れ刃の刃形の工夫により、優れた仕上げ面粗さが得られます。
・長寿命。高性能コーティングインサートにより長寿命です。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

ABPFN12S12-110-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファボールプレシジョンF ABPFN形の型番ABPFN12S12-110-40のページです。
型番ABPFN12S12-110-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファボールプレシジョンF ABPFN形

アルファボールプレシジョンF ABPFN形

    アルファボールプレシジョンF ABPF形

    アルファボールプレシジョンF ABPF形

      アルファモジュラーミル ABPFM形

      アルファモジュラーミル ABPFM形

        ミラーラジアスエンドミル 本体

        ミラーラジアスエンドミル 本体

          アルファボールエンドミルBCF形

          アルファボールエンドミルBCF形

            快削エンドミルUEX形

            快削エンドミルUEX形

              PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 鋼シャンク

              PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 鋼シャンク

                ボアタイプ用アーバ

                ボアタイプ用アーバ

                  粗用ボールカッター エンドミルタイプ

                  粗用ボールカッター エンドミルタイプ

                    SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

                    SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

                      メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ 三菱マテリアル
                      通常価格 12,203円 10,795円 13,076円 25,820円 28,301円 12,836円 19,135円 36,190円 34,760円 12,675円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      加工用途 平面 - 平面 / 側面 / その他 - - 平面 / 側面 / 溝 傾斜切り込み - 傾斜切り込み -
                      被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン -
                      取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ ねじ込み式 - 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - 柄付きタイプ -
                      仕上げ区分 仕上げ加工 仕上げ加工 仕上げ加工 - 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 仕上げ加工 - 粗・中粗加工 -
                      適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート - 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート - 超硬コート -

                      アルファボールプレシジョンF ABPFN形のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      ABPFN08S10-100-30
                      ABPFN10S10-100-30
                      ABPFN10S10W-140-75
                      ABPFN12S12W-150-75
                      ABPFN16S16-130-50
                      ABPFN16S16W-160-90
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      刃径 D
                      (φ)
                      全長 (L)
                      (mm)
                      シャンク径 (d)
                      (mm)
                      首下長(ℓ1)
                      (mm)
                      詳細タイプ 寸法 φD2
                      (mm)
                      寸法 L2
                      (mm)
                      形状 寸法φDs
                      (mm)
                      寸法 θn
                      (°)
                      寸法 L1
                      (mm)
                      寸法 R
                      (mm)
                      寸法 ℓs
                      (mm)
                      適用インサート クランプねじ ドライバー/レンチ

                      12,522円

                      ( 13,774円 )
                      1個 -

                      3日目

                      81001030鋼シャンク7.515A102.230470ZDFG08N-ST581-149104-T7

                      13,076円

                      ( 14,384円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      101001030鋼シャンク9.018B10-30570ZDFG10N-ST581-150104-T8

                      33,639円

                      ( 37,003円 )
                      1個 -

                      3日目

                      101401075超硬シャンク9.018B10-75565ZDFG10N-ST581-150104-T8

                      40,491円

                      ( 44,540円 )
                      1個 -

                      3日目

                      121501275超硬シャンク11.521B12-75675ZDFG12N-ST581-151104-T10

                      15,867円

                      ( 17,454円 )
                      1個 -

                      3日目

                      161301650鋼シャンク14.827B16-50880ZDFG16N-ST581-152104-T15

                      51,564円

                      ( 56,720円 )
                      1個 -

                      3日目

                      161601690超硬シャンク14.827B16-90870ZDFG16N-ST581-152104-T15

                      カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました