(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ECRB0809-6-PN
エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN チョウコウエンドミル

エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN ECRB0809-6-PN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,666円
税込単価
9,533円

・先端2枚刃、外周4枚刃・リブ溝の上面幅エンドミルの大端経・リブ溝の底幅とエン...

詳細情報を確認する

型番

ECRB0809-6-PN 解除

Loading...

ECRB0809-6-PN の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

新加工方法で直彫り化
少ないラインナップの中から組み合わせて使用することにより、様々なリブサイズに対応でき、型抜けの良いリブ溝が加工できます。従来の放電加工領域を切削加工に置き換えることができます。

往復切削で高精度
往復切削でリブ溝を加工するため工具の形状がそのまま転写されます。
工具のたわみ等が無く高精度に加工ができます。

最適刃形で高能率
往復切削に適した特殊刃形を採用。送り速度や切込みを上げて高能率に加工ができます。

PNコートと最適母材の組み合わせで長寿命
密着性と耐摩耗性に優れたPNコートと最適超硬母材を採用することで抜群の切削寿命を示します。

 
エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN 加工素材
エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN 加工用途

加工用途

適用補強リブ溝形状
上面幅と底幅が規定されたプラスチック金型のリブ溝加工が可能です。
往復加工で下記3種のサイズのリブ溝が高精度に加工できます。

エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN 適用補強リブ溝形状
 

刃形の特長1

  • R刃断面は剛性と切りくず排出性を両立させた適正形状
  • 先端(2枚刃)、外周(4枚刃)により高能率切削を実現
エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN 刃形の特長1
 

刃形の特長2

エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN 刃形の特長2
 

コーティング 耐摩耗性を向上

特長と機能

  • Al含有量の調整により、特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。
  • AlCr系コーティング皮膜へのSi添加により、良好な耐摩耗性を示します。
  • プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)
    HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。
  • 耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。

注)本工具のPNコーティングはその性質上、通電性が微小です。従って、通電方式の工具長測定装置をご使用の際にはご注意ください。

エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN PINコーティングの密着性、皮膜断面組織と特性

 

外形図

エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN 使用方法

使用事例

加工事例(1)

エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN 加工事例1
 

加工事例(2)

エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN 加工事例2

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN 切削条件表
  • 増速スピンドル等で回転数が固定される場合は、上記の回転数より近い回転数の条件をご使用ください。
  • マシニングセンタ等で回転数が自由に選択可能な場合は、20,000min-1を基準条件としてご使用ください。

切削条件時の注意

  • 切り込みは、切り込み比率を参考に調整してください。
  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • 機械の回転数が合わない場合は、回転数と送り速度を同じ比率で調整してください。
  • 5°を超える傾斜面を加工する場合は、切り込みを下げる等の調整を行ってください。

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
  • 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

  • ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
  • ご使用中に異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
  • 工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意

  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
  • 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
  • 本製品には特定化学物質に指定されたコバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
片角(°)
大端径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECRB0809-6-PN

0.8
6
0.4
0.51
0.9

1個

8,666( 9,533円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・先端2枚刃、外周4枚刃
・リブ溝の上面幅エンドミルの大端経・リブ溝の底幅とエンドミルの外周が同じものを刃物別に短いものから順にご使用ください。

カタログ

 

ECRB0809-6-PNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックコンビネーションリブボール ECRB-PNの型番ECRB0809-6-PNのページです。
型番ECRB0809-6-PNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN

エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN

    TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

    TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

      TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/テーパネックタイプ

      TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/テーパネックタイプ

        MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 3枚刃/ロングネックタイプ

        MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 3枚刃/ロングネックタイプ

          MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

          MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

            TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ

            TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ

              超硬ボールエンドミル テーパネック 2枚刃

              超硬ボールエンドミル テーパネック 2枚刃

                TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 3枚刃/ロングネックタイプ

                TSCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 3枚刃/ロングネックタイプ

                  CRN2XLB 銅電極加工用2枚刃CRNコートロングネックボールエンドミル

                  CRN2XLB 銅電極加工用2枚刃CRNコートロングネックボールエンドミル

                    MRCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃

                    MRCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃

                      ロングネックボールエンドミル(深リブ用)NHB-2

                      ロングネックボールエンドミル(深リブ用)NHB-2

                        超硬ロングボールエンドミル KLB-2

                        超硬ロングボールエンドミル KLB-2

                          XCPシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 高硬度鋼加工用/2枚刃/テーパネックタイプ

                          XCPシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 高硬度鋼加工用/2枚刃/テーパネックタイプ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 株洲工具 ミスミ 三菱マテリアル ミスミ 日進工具 協和精工 ミスミ
                            通常価格 8,091円 - 3,960円 - - 2,500円 4,911円 - 7,072円 - 5,267円 7,713円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 曲面 / R溝 / テーパ側面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - - - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) -
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 ノンコート - 鋼用

                            エポックコンビネーションリブボール ECRB-PNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ECRB0809-10-PN
                            ECRB0809-12-PN
                            ECRB0809-8-PN
                            ECRB0810-10-PN
                            ECRB0810-12-PN
                            ECRB0810-6-PN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            片角
                            (°)
                            大端径
                            (mm)

                            9,777円

                            ( 10,755円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0.8100.40.30.9

                            10,328円

                            ( 11,361円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0.8120.40.250.9

                            9,221円

                            ( 10,143円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0.880.40.380.9

                            9,777円

                            ( 10,755円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0.8100.40.61

                            10,328円

                            ( 11,361円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0.8120.40.491

                            8,666円

                            ( 9,533円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0.860.41.021

                            超硬テーパボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました