(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・1本の工具で、高硬度鋼への穴あけ+ねじ切り同時加工が可能。・強度の高...
●折れ込みのリスクを低減
めねじ内径により小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。
●一本で様々なねじ切り加工が可能
右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。
※同じ工具で加工できる並目ねじと細目ねじは呼び径が異なります。(例)ET-1.25-16PN 並目ねじM8×P1.25 細目ねじM10×P1.25
●切削条件を自由に設定
タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
●機械を選ばず加工が可能
タップに比べて負荷が少ないため、低動力な主軸の機械でもご使用いただけます。またタッピングホルダーのような専用ツーリングを必要としません。
●良好な加工面を実現
断続切削により、むしれを抑制して良好な加工面を得られます。
●不完全山部が少なく穴の底までねじ切り加工が可能
エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。
管用ねじ加工における利点
むれのない良好な加工面
むしれやすくストップマークも発生
タップで発生することが多い液漏れの対策に効果的
4枚刃 ・ 不完全山数:1山
左刃
首部テーパ半角θn:1.7°
※EDT-PT1(NPT1)-45-ATHの首部はストレート(θn=0°)です。
スレッドミルの加工方法
●高硬度鋼の穴あけ+ねじ切り同時加工(M8×P1.25)
〈切削条件〉
・被削材:SKD11(改)(62HRC)
・使用工具:EDT-1.25-16-TH
・n=2,060min-1(Vc=55m/min)
・Vf=75mm/min(fz=0.03mm/t) ねじ加工深さ:15mm 止まり穴 クーラント エアブロー
エポックDスレッドミル30穴加工後の工具状態
チッピングや欠損もなく摩擦状態良好
30穴加工後も継続使用可能
●焼き入れ鋼の穴あけ+ねじ切り同時加工(M8×P1.25)
150穴加工後の工具状態
150穴加工後も継続使用可能
●プリハードン鋼の穴あけ+ねじ切り同時加工(M4×P0.7)
〈切削条件〉
・被削材:NAK80(40HRC)
・使用工具:EDT-0.7-10-TH
・n=5,650min-1(Vc=55m/min)
・Vf=75mm/min(fz=0.015mm/t) ねじ加工深さ:10mm 止まり穴 クーラント エアブロー
エポックDスレッドミル 400穴加工後の工具状態
400穴加工後も継続使用可能
●ステンレス鋼の穴あけ+ねじ切り同時加工(M4×P0.7)
〈切削条件〉
・被削材:SUS304
・使用工具:EDT-0.7-10-TH
・n=3,600min-1(Vc=35m/min)
・Vf=49mm/min(fz=0.015mm/t)
・ねじ加工深さ:10mm 止まり穴 クーラント 水溶性
エポックDスレッドミル 600穴加工後の工具状態
600穴加工後も継続使用可能
●チタン合金の穴あけ+ねじ切り同時加工(M4×P0.7)
〈切削条件〉
・被削材:Ti-6Al-4V
・使用工具:EDT-0.7-10-TH
・n=3,600min-1(Vc=35m/min)
・Vf=49mm/min(fz=0.015mm/t)
・ねじ加工深さ:10mm 止まり穴 クーラント 水溶性
エポックDスレッドミル 64穴加工後の工具状態
タッピングが困難なチタン合金を下穴なしで加工可能
●高硬度鋼の穴あけ+ねじ切り同時加工(PT1/16-28)
〈切削条件〉
・被削材:STAVAX(52HRC)
・使用工具:EDT-PT1/16-18-ATH
・n=3,600min-1(Vc=55m/min)
・Vf=94mm/min(fz=0.024mm/t)
・ねじ加工深さ:16mm クーラント エアブロー
エポックDスレッドミル 50穴加工後の工具状態
50穴加工後も継続可能
(1)エポックDスレッドミルはめねじ加工専用工具です。
(2)上記切削条件表は、表中の呼び径でのものです。
(3)加工機はヘリカル補間機能が付いたNC(数値制御装置)を搭載しているマシニングセンタをご使用ください。
(4)上記条件表において、送り速度は、めねじ加工時の工具中心の送り速度を表しています。また、1刃送り量は切削点での数値を表しています。
(5)機械内部に切りくずが入り込む危険性があるため、オイルホール付きの工具は必ずオイルホールを使用して加工を行ってください。
(6)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(7)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では使用機械等により条件を調整してください。
PT・NPTねじ用の注意点
型番 |
呼び |
ピッチ |
全長(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
外径(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
下穴不要:NPT1/2-14 21.224、下穴必要(下穴径):NPT3/4-14(φ8以上)26.569
|
1.8143
|
110
|
35
|
12
|
11.5
| 1個 | 35,795円(
39,375円
) | 3日目 | |
下穴不要:NPT1/4-18 13.616、下穴必要(下穴径):NPT3/8-18(φ6以上)17.055
|
1.4111
|
80
|
28
|
10
|
7.9
| 1個 | 24,860円(
27,346円
) | 3日目 | |
下穴不要:NPT1/8-27 10.242
|
0.9407
|
70
|
19
|
6
|
5.7
| 1個 | 16,996円 16,486円 ( 18,135円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
下穴不要:NPT1/16-27 7.895、下穴必要(下穴径):PT1/8-27(φ4以上)10.242
|
0.9407
|
70
|
18
|
6
|
4.8
| 1個 | 16,996円(
18,696円
) | 3日目 | |
下穴必要(下穴径):NPT1-11.5(φ10以上)33.228
|
2.2087
|
135
|
45
|
16
|
15.4
| 1個 | 69,064円(
75,970円
) | 3日目 | |
下穴不要:NPT3/8-18 17.055
|
1.4111
|
80
|
28
|
10
|
9.6
| 1個 | 24,860円(
27,346円
) | 3日目 | |
下穴不要:PT1/2-14 20.955、下穴必要(下穴径):PT3/4-14(φ8以上)26.441
|
1.8143
|
110
|
35
|
12
|
11.5
| 1個 | 35,795円(
39,375円
) | 3日目 | |
下穴不要:PT1/4-19 13.157、下穴必要(下穴径):PT3/8-19(φ6以上)16.662
|
1.3368
|
80
|
28
|
10
|
7.9
| 1個 | 24,860円(
27,346円
) | 3日目 | |
下穴不要:PT1/8-28 9.728
|
0.9071
|
70
|
19
|
6
|
5.7
| 1個 | 16,996円(
18,696円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
下穴不要:PT1/16-28 7.723、下穴必要(下穴径):PT1/8-28(φ4以上)9.728
|
0.9071
|
70
|
18
|
6
|
4.8
| 1個 | 16,996円(
18,696円
) | 5日目 | |
下穴必要(下穴径):PT1-11(φ10以上)33.249
|
2.3091
|
135
|
45
|
16
|
15.4
| 1個 | 69,064円(
75,970円
) | 3日目 | |
下穴不要:PT3/8-19 16.662
|
1.3368
|
80
|
28
|
10
|
9.6
| 1個 | 24,860円(
27,346円
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・1本の工具で、高硬度鋼への穴あけ+ねじ切り同時加工が可能。
・強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針