(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPDBEH2002-1-TH3
エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 チョウコウエンドミル

エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 EPDBEH2002-1-TH3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,053円
税込単価
7,758円

【特長】・新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用!・高硬度鋼の加工にお...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • R2以上はバックドラフト形状ではありません。

型番

EPDBEH2002-1-TH3 解除

Loading...

EPDBEH2002-1-TH3 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高硬度鋼加工用新コーティング TH3

特長及び性能

  • 優れた耐摩耗性・耐熱性を有する高硬度皮膜
  • 優れた耐衝撃性を有し、突発的な欠損を抑制
  • 焼入れ鋼など50HRCを超える高硬度鋼の加工領域において長寿命

ターゲットとなる鋼種

  • 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)
  • ハイス鋼
エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 皮膜構造

新皮膜は"ナノ組織"の適用により、皮膜の破壊単位を小さくすることに成功。

エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 新皮膜の特長

高硬度鋼加工用に刃形を適正化 ダブルフェイス形状

エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 ダブルフェイス形状

※R2以上はダブルフェイス形状ではありません

高精度加工を追求した工具設計

エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 たわみ抑制

R0.5-首下長10mmの場合
従来首形状対比10%のたわみを抑制
(三菱日立ツール計算理論値)

エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 バックドラフト形状

バックドラフトの効果で良好な加工面品位が得られます。
バックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。
点あたりで切削するのでビビりが低減できます。

ポケット立ち壁仕上げ加工評価結果

エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 ポケット立ち壁仕上げ加工評価結果

首部の剛性を高めることでたわみを抑制でき、従来比30%の削り残り量削減

 

外形図

エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 Aタイプ外形図

Aタイプ

 
エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 Bタイプ外形図

Bタイプ

 

使用方法・使用事例

使用事例

高速度工具鋼の加工事例

粉末ハイス鋼の直彫り加工【 HAP40 65HRC】

工具EPDBEH2010-3-TH3
被削材HAP40 65HRC
機械立型MC(HSK-F63)
加工方法等高線ポケット加工
切削条件n=24,000min-1(vc=75m/min) vf=860mm/min(fz=0.018mm/t)
ap 0.04mm ae 0.04mm 
Dry(エアーブロー)

30分加工後の摩耗状態

エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 加工後の摩耗比較1

摩耗量は従来品の1/3以下!!優れた耐摩耗性を発揮

 

マトリックス系ハイス鋼のポケット加工【 YXR33 58HRC】

ポケットサイズ12.8×10.8×5mm
工具EPDBEH2010-6-TH3
被削材YXR33 58HRC
機械立型MC(HSK-E32)
切削条件n=22,600min-1(vc=71m/min) vf=820mm/min(fz=0.018mm/t)
ap 0.025mm ae 0.125mm OH=18mm
クーラント:ミストブロー

60分加工後の摩耗状態

エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 60分加工後の摩耗状態

1時間加工後も摩耗量はわずか11μm

 

溶製ハイス鋼【DURO-V5 62-63HRC】

工具EPDBEH2010-2-TH3
被削材DURO-V5(62-63HRC)
機械5軸MC(BT40)
切削条件n=17,000min-1(vc=53m/min) vf=800mm/min(fz=0.04mm/t)
ap 0.023mm ae 0.05mm 
仕上げ代 0.015mm
クーラント:ミストブロー
加工時間45分
エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 加工後の摩耗比較3
 

プラスチック金型鋼の加工事例

SUS420J2相当材の加工事例【TH3 文字彫り加工】

機械:立型MC(HSK-E25)  被削材:HPM38(57HRC)  クーラント:ミストブロー

仕上げ加工後の摩耗状態
加工ワーク
エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 仕上げ加工後の摩耗状態

(R0.75-首下長2mm)

エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 加工ワーク

ワークサイズ : 50×50×10mm

加工工程商品コード工具径
(mm)
首下長
(mm)
回転数
(min-1
切削速度
(m/min)
送り速度
(mm/min)
一刃送り
(mm/t)
ap
(mm)
ae
(mm)
加工時間
EPDBEH2030-8-TH3φ3.0821,2211002,1220.050.20.438分
仕上げEPDBEH2015-2-TH3φ1.5240,0001882,4000.030.040.10476分
トータル 1時間 54分

SUS440C 相当材の高能率加工事例

  • 機械:立型MC(HSK-E25)
  • 被削材:SUS440C(60HRC)
  • クーラント:ミストブロー
加工工程型番工具径
(mm)
首下長
(mm)
回転数
(min-1
切削速度
(m/min)
送り速度
(mm/min)
一刃送り
(mm/t)
ap
(mm)
ae
(mm)
加工時間
EPDBEH2030-8-TH3φ3.081061010010610.050.30.360分
中仕上げEPDBEH2030-8-TH3φ3.081591515015920.050.10.128分
仕上げEPDBEH2010-2-TH3φ1.023183110019100.030.030.0356分
トータル 2時間 24分

SUS440C 相当材【M340 57HRC】

工具EPDBEH2020-10-TH3
被削材M340(57HRC)
機械立型MC(HSK-E32)
切削条件n=15,000min-1(vc=94m/min) 
vf=600mm/min(fz=0.02mm/t)
ap 0.12mm ae 0.15mm 
クーラント:ミストブロー
加工時間180分
エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 加工後の摩耗比較4

多数個取りポケット形状モデル加工

  • 機械:5軸MC(HSK-A63)
  • 被削材:SUS420J2相当(52HRC)
  • クーラント:ドライ(エアー)
エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 ポケット形状モデル加工
加工工程型番工具径
(mm)
回転数
(min-1
切削速度
(m/min)
送り速度
(mm/min)
一刃送り
(mm/t)
ap
(mm)
ae
(mm)
残し代
(mm)
加工時間
等高線荒加工EPDBEH2030-8-TH3φ3.011,2001051,3440.060.30.70.0547分
等高線中仕上げ加工EPDBEH2020-6-TH3φ2.014,700921,0580.0350.2-0.0225分
等高線仕上げ加工EPDBEH2020-6-TH3φ2.014,700921,0580.0350.10.02037分
等高線仕上げ加工(底面)EPDBEH2020-6-TH3φ2.014,700921,0580.035-0.02049分
※加工時間は1 ワーク(ポケット25 個加工の時間)
 
工具摩耗状態
ワーク削り残り量
エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 EPDBEH2020-6-TH3工具摩耗状態

逃げ面摩耗幅:0.023mm

エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 ワーク削り残り量ポケットの幅を測定

片側削り残り量: 0.0035mm~ 0.012mm
(100 ポケット内変化量:0.0085mm)

粉末ハイス直彫りポケット加工

  • 機械:立型MC (HSK-E32) 
  • 被削材:HAP40(65HRC)
  • クーラント:ミストブロー
エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 加工モデル

ポケットサイズ:20×20×5mm(勾配角10°)

加工工程型番工具径
(mm)
回転数
(min-1
切削速度
(m/min)
送り速度
(mm/min)
一刃送り
(mm/t)
ap
(mm)
ae
(mm)
残し代
(mm)
加工時間
等高線荒加工EPDBEH2030-8-TH3φ3.011,2001061,3440.060.180.180.0539分
等高線仕上げ加工EPDBEH2020-6-TH3φ2.022,6801438160.0180.020.02020分
走査線仕上げ加工EPDBEH2020-6-TH3φ2.022,6801438160.0180.020.02016分
トータル 75 分
削り残り量比較
エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 削り残り量比較

2ポケット加工後の削り残り量と工具摩耗の関係

加工ワーク面粗さ
エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 2ポケット加工後のワーク
2ポケット加工後のワーク

TH3の優れた耐摩耗性と高剛性刃形の相乗効果で、粉末ハイスの直彫り加工において削り残り量を低減し、良好な加工面粗さを実現します

 

切削事例

評価工具
R0.5 ボールエンドミル

加工環境
使用機械:立型MC(HSK-E32)
被削材:PD613(60HRC)
クーラント:ミストブロー

切削条件
n=40000min-1(vc=126m/min)
vf=1600mm/min(fz=0.02mm/t)
ap×ae=0.02×0.02mm
エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 切削事例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

高能率切削条件

エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 高能率切削条件-1
エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 高能率切削条件-2
エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 高能率切削条件-3
エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 高能率切削条件-4

(1) apは被削材グル-プ1での目安を示しています。その他のグループの場合は、上表の切込み比率を目安に調整してください。
(2) リブ加工や止まり溝など、切りくずがつまりやすい切削の場合、切込み設定は基本切込みに切込み比率をかけて算出した切込み量を、さらにその80%まで小さくして使用してください。
(3) aeの設定はap×切込み比率×3~5倍を目安に調整してください。仕上げ加工を行う場合、理論カスプハイトを計算し設定してください。

【切込み設定例】

EPDBEH2020-10-TH3の工具で焼入れ鋼(50HRC)をリブ溝等高線切削する場合、
切込み=0.168(ap)×0.85(焼入れ鋼グループ2の切込み比率)×0.8(閉鎖域の切削)=0.11mm

 

高精度切削条件

エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 高精度切削条件-1
エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 高精度切削条件-2
エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 高精度切削条件-3
エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3 高精度切削条件-4

(1) apは被削材グル-プ1での目安を示しています。その他のグループの場合は、上表の切込み比率を目安に調整してください。
(2) リブ加工や止まり溝など、切りくずがつまりやすい切削の場合、切込み設定は基本切込みに切込み比率をかけて算出した切込み量を、さらにその80%まで小さくして使用してください。
(3) aeの設定はap×切込み比率×3~5倍を目安に調整してください。仕上げ加工を行う場合、理論カスプハイトを計算し設定してください。

【切込み設定例】

EPDBEH2020-10-TH3の工具で焼入れ鋼(50HRC)をリブ溝等高線切削する場合、
切込み=0.112(ap)×0.85(焼入れ鋼グループ2の切込み比率)×0.8(閉鎖域の切削)=0.076mm

切削条件時の注意

(1) 基本的にはDry(エアーブロー)切削を推奨しますが、被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(2) この標準切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(3) 機械の回転数が足りない場合は、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。

適用被削材

プリハードン鋼(35~45HRC)
焼入れ鋼(45~55HRC)
焼入れ鋼(55~65HRC)
焼入れ鋼(65~68HRC)
焼入れ鋼(68~72HRC)

 

注意・禁止事項

図、表等のデータは試験結果の一例であり、保証値ではありません。

注意・禁止事項

取扱上のご注意

(1) 工具をケース(梱包) から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
(2) 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

取付け時のご注意

(1) ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
(2) ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

使用上のご注意

(1) 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2) 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3) 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
(4) 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
(5) 工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

再研削時のご注意

(1) 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
(2) 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
(3) 本製品には特定化学物質に指定された コバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則) に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
被削材
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
首部勾配(°)
首角(°)
シャンク径公差
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPDBEH2002-1-TH3

曲面 / 溝 / 彫込み / R溝
調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○]
0.2
0.15
0.1
1
4
50
±3
-
15
-0.005~0
0.18
1.06
1.1
1.13
1.17
1.26
A

1個

7,053( 7,758円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用!
・高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮
・高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状
・高精度加工を追求した工具設計

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • R2以上はバックドラフト形状ではありません。

カタログ

 

Loading...

EPDBEH2002-1-TH3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3の型番EPDBEH2002-1-TH3のページです。
型番EPDBEH2002-1-TH3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3

エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3

    VF3XB 3枚刃インパクトミラクルテーパネックボールエンドミル

    VF3XB 3枚刃インパクトミラクルテーパネックボールエンドミル

      エポックSD(S-DLC)ボール

      エポックSD(S-DLC)ボール

        2刃 ボールエンド ミニチュア形 MG-EBD-3

        2刃 ボールエンド ミニチュア形 MG-EBD-3

          エポック精密小径ボールエンドミル ショートネック HPBS2□□□-C

          エポック精密小径ボールエンドミル ショートネック HPBS2□□□-C

            樹脂加工用超硬リブ用ボールエンドミル PRB-2

            樹脂加工用超硬リブ用ボールエンドミル PRB-2

              エポックディープボールエボリューション(ATHコート) EPDBE2-ATH

              エポックディープボールエボリューション(ATHコート) EPDBE2-ATH

                超硬ミニボールエンドミル 2枚刃 2MNER

                超硬ミニボールエンドミル 2枚刃 2MNER

                  超硬エンドミル GS MILL ロングネックハードボール GSBNH2

                  超硬エンドミル GS MILL ロングネックハードボール GSBNH2

                    GSX MILL ボール GSXB

                    GSX MILL ボール GSXB

                      微小径ボールエンドミル 2枚刃

                      微小径ボールエンドミル 2枚刃

                        エポックパナシアボール ロングシャンク HGOBLS2□□□(-□□□)-PN

                        エポックパナシアボール ロングシャンク HGOBLS2□□□(-□□□)-PN

                          CrNコート超硬ボールエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ショートタイプ

                          CrNコート超硬ボールエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ショートタイプ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 協和精工 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 不二越 不二越 サイトウ製作所(ATOM・アトム) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ
                            通常価格 3,707円 6,997円 13,045円 8,486円 7,319円 5,723円 3,707円 5,529円 3,850円 3,617円 5,924円 14,228円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) ノンコート 鋼用 - 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 非鉄用(CrN)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 -
                            刃数(枚) 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

                            エポックディープボールエボリューションハード EPDBEH-TH3のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            加工
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/06
                            いつもお世話になっております。
                            主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております
                            納期も早く価格も安いのでうれしいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPDBEH2001-0.5-TH3
                            EPDBEH20015-0.12-TH3
                            EPDBEH20015-0.3-TH3
                            EPDBEH2002-1.25-TH3
                            EPDBEH2002-1.5-TH3
                            EPDBEH2002-2-TH3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途(加工形状) 被削材 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            R精度
                            (μm)
                            首部勾配
                            (°)
                            首角
                            (°)
                            シャンク径公差 首径
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 2°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 3°
                            (mm)

                            10,424円

                            ( 11,466円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            溝 / 曲面 / 彫込み / R溝調質鋼[◯] / 高硬度鋼~HRC55[◯] / 高硬度鋼~HRC60[◯] / 高硬度鋼HRC61~[◯]0.10.080.050.5445±3-15-0.005~00.080.550.570.590.610.65A

                            9,089円

                            ( 9,998円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            溝 / 曲面 / 彫込み / R溝調質鋼[◯] / 高硬度鋼~HRC55[◯] / 高硬度鋼~HRC60[◯] / 高硬度鋼HRC61~[◯]0.150.120.0750.12445±3-15-0.004~00.18-----B

                            10,580円

                            ( 11,638円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            溝 / 曲面 / 彫込み / R溝調質鋼[◯] / 高硬度鋼~HRC55[◯] / 高硬度鋼~HRC60[◯] / 高硬度鋼HRC61~[◯]0.150.120.0750.3445±3-15-0.005~00.130.340.350.360.370.4A

                            7,640円

                            ( 8,404円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            溝 / 曲面 / 彫込み / R溝調質鋼[◯] / 高硬度鋼~HRC55[◯] / 高硬度鋼~HRC60[◯] / 高硬度鋼HRC61~[◯]0.20.150.11.25450±3-15-0.005~00.181.321.371.411.461.57A

                            7,640円

                            ( 8,404円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            溝 / 曲面 / 彫込み / R溝調質鋼[◯] / 高硬度鋼~HRC55[◯] / 高硬度鋼~HRC60[◯] / 高硬度鋼HRC61~[◯]0.20.150.11.5450±3-15-0.005~00.181.581.631.691.751.88A

                            8,019円

                            ( 8,821円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            溝 / 曲面 / 彫込み / R溝調質鋼[◯] / 高硬度鋼~HRC55[◯] / 高硬度鋼~HRC60[◯] / 高硬度鋼HRC61~[◯]0.20.150.12450±3-15-0.005~00.182.102.172.242.322.5A

                            超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました