(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超小型非接触放射温度計 MT-006

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超小型非接触放射温度計 MT-006

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,158円
税込単価
4,574円

-33~220度まで測定可能な小型放射温度計。【特長】・食品の温度管理などに最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -33~220
  • サイズ(mm):
    21(W)×83(H)×23(D)
  • JANコード:
    4986702303440
  • 特長:
    校正証明あり
  • 電源:
    LR44×2
  • 質量(g):
    約19(電池含む)
  • サンプリング:
    約1秒(90%)
  • 分解能:
    0.1℃(-9.9~+199.9℃)左記以外1℃
  • 付属品:
    ストラップ・電池LR44(お試し電池)・取扱説明書
  • D:S比:
    1:1
  • 精度:
    (23±3℃)において、2%または±2.0℃のどちらか大きい方

Loading...

超小型非接触放射温度計MT-006の概要について

【機能】
超小型・ローコストタイプ
携帯用ストラップ付

【仕様】
測定範囲/-33~+220度
分解能/0.1度(-9.9~+199.9度)左記以外1度
確度/(23±3度)において±2%または、±2.0度のいずれか大きい方
応答時間/約1秒(90%)
D : S比/1 : 1
電源/LR44×2
寸法・重量/21(W)×83(H)×23(D)mm、約19g(電池含む)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-006

10

1個

4,158( 4,574円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

-33~220度まで測定可能な小型放射温度計。
【特長】
・食品の温度管理などに最適
・対象物に直接触れずに表面温度を測定
・簡単操作の非接触放射温度計で、直接触れずに表面温度を測定できる
・超小型でローコストタイプ
・携帯用ストラップが付属品として付いている
【用途】
・家電製品等のヒーター加熱部の温度測定、ICの発熱温度、フィルム等の加熱工程温度等の管理に利用可能
・自動車車両、成型品の塗装等の工程での温度管理、モーターの発熱チェック、各種空調管理する際に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超小型非接触放射温度計 MT-006の型番MT-006のページです。
型番MT-006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超小型非接触放射温度計 MT-006

超小型非接触放射温度計 MT-006

    デュアルサーモ AR-1000シリーズ ハンディタイプ

    デュアルサーモ AR-1000シリーズ ハンディタイプ

      赤外線放射温度計 AD-5617WP

      赤外線放射温度計 AD-5617WP

        -50/+250℃ 放射温度計(折りたたみ式)

        -50/+250℃ 放射温度計(折りたたみ式)

          デジタル温度計 ET-510

          デジタル温度計 ET-510

            データロガー用アラームボックス 対応データロガー

            データロガー用アラームボックス 対応データロガー

              ワイヤレスドングル

              ワイヤレスドングル

                折りたたみ式温度計 testo103

                折りたたみ式温度計 testo103

                  防水型折りたたみ式温度計 testo104

                  防水型折りたたみ式温度計 testo104

                    Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1214

                    Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1214

                      デジタル温湿度計 SK-120TRH

                      デジタル温湿度計 SK-120TRH

                        ハンディタイプ露点温度計 DM-70AT

                        ハンディタイプ露点温度計 DM-70AT

                          ハンディタイプ露点温度計 DM-70BT

                          ハンディタイプ露点温度計 DM-70BT

                            メーカー マザーツール 安立計器 エー・アンド・デイ エスコ 東京硝子器械 アズワン アズワン 三商 三商 エー・アンド・デイ アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 4,158円 115,729円 3,785円 32,300円 5,040円 17,454円 3,900円 9,000円 16,000円 1,818円 26,654円 625,302円 625,302円
                            通常出荷日 2日目   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   12日目   4日目   2日目   1日目   1日目   16日目   16日目  
                            商品タイプ 温度計 放射温度計 放射温度計 放射温度計 - - - - - 温度計(外部センサータイプ) - - -
                            測定温度範囲(℃) -33~220 -50~500 -33~180 -30~250(非接触時) / -50~250(接触時) - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 21(W)×83(H)×23(D) - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4986702303440 - - - - - - - - - - - -
                            特長 校正証明あり - - - - - - - - - - - -

                            超小型非接触放射温度計 MT-006のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました