(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トイレクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トイレクリーナー【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,014円
税込単価
7,715円

【特長】・尿石や鉄サビをすばやく分解!・すばらしい光沢感を与えます!・逆ノズル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    水回り用
  • 詳細タイプ:
    酸性タイプ
  • JANコード:
    4979782033994
  • トラスココード:
    114-1539
  • 希釈倍率:
    原液使用(1回あたり約30ml)
  • 内容量:
    1箱(800ml×12本)

(i)ご注意

  • まぜるな危険:塩素系の製品と一緒に使うと有害な塩素ガスが発生して危険です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MD06

1箱(800ml×12本)

1パック

12個入り

7,014( 7,715円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・尿石や鉄サビをすばやく分解!
・すばらしい光沢感を与えます!
・逆ノズル採用で使いやすい!
・粘性があり、液ダレしにくい!

(i)ご注意

  • まぜるな危険:塩素系の製品と一緒に使うと有害な塩素ガスが発生して危険です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トイレクリーナーの型番MD06のページです。
型番MD06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トイレクリーナー

トイレクリーナー

    ナノトタル油クリーナー/詰め換え用

    ナノトタル油クリーナー/詰め換え用

      290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー

      290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー

        azuma CH909 アズマジック スーパーマルチ洗剤

        azuma CH909 アズマジック スーパーマルチ洗剤

          ピカール グラスターSG-1000 500ml

          ピカール グラスターSG-1000 500ml

            トアレS

            トアレS

              αエアコンクリーナー

              αエアコンクリーナー

                クレポリメイト DX(クリーナー&保護つや出し剤)

                クレポリメイト DX(クリーナー&保護つや出し剤)

                  カビのガード カビドメスプレー

                  カビのガード カビドメスプレー

                    オーバークリーンS

                    オーバークリーンS

                      クレポリメイト(保護艶出し剤)

                      クレポリメイト(保護艶出し剤)

                        らくがき落としJ 1リットル

                        らくがき落としJ 1リットル

                          アズマジック 鏡用磨き剤

                          アズマジック 鏡用磨き剤

                            メーカー 横浜油脂工業 積水化学工業 エスコ アズマ工業 日本磨料工業 横浜油脂工業 トラスコ中山 呉工業 アサヒペン 横浜油脂工業 呉工業 ワイエステック アズマ工業
                            通常価格 7,014円 1,207円 650円 1,285円 2,022円 8,703円 719円 700円 950円 9,928円 614円 5,627円 525円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   7日目   3日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー - 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー
                            用途 水回り用 住居用 その他 住居用 ガラス用 水回り用 住居用 その他 その他 水回り用 - 住居用 ガラス用
                            詳細タイプ 酸性タイプ - - - - - - - - 外観:白色粉末 - - -
                            JANコード 4979782033994 - - - - 4979782037848 - - - 4979782036674 - - -
                            トラスココード 114-1539 - - - - 114-1546 - - - 114-1549 - - -

                            トイレクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました