(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーハイクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーハイクリーナー【1~2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,084円 ~ 8,327円
税込価格
6,692円 ~ 9,160円

【特長】・強力洗浄と洗浄後の光沢低下を抑える成分を配合した機能性洗浄剤!・泡立...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
容量(kg)
材質1
希釈倍率
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
液体
4979782029386
129-2469
4
主成分:非イオン系界面活性剤、2-アミノエタノール、キレート剤
20~120倍
1箱(4kg×2ボトル)

1パック

2個入り

6,084( 6,692円 )

4日目

-
-
-
18
-
-
1箱(18kg)

1個

8,327( 9,160円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力洗浄と洗浄後の光沢低下を抑える成分を配合した機能性洗浄剤!
・泡立ちが少なく、泡切れも早いため、汚水タンクがフルに使えます!
・希釈により広範囲の汚れに使用できるマルチフロアクリーナー!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーハイクリーナー

スーパーハイクリーナー

    フローリングの洗剤ゴキとバイバイ

    フローリングの洗剤ゴキとバイバイ

      工業用洗剤 ハイブラストOCR-1000(20L) バックインボックス入り

      工業用洗剤 ハイブラストOCR-1000(20L) バックインボックス入り

        強力クリーナー”

        強力クリーナー”

          スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

          スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

            アルボース バスクリーナー 18KG

            アルボース バスクリーナー 18KG

              環境配慮型洗浄水 ハイパーアクア

              環境配慮型洗浄水 ハイパーアクア

                浴室用洗剤 バスルック

                浴室用洗剤 バスルック

                  栗田 スーパーエースOSR

                  栗田 スーパーエースOSR

                    油脂分解促進剤 パルメイト

                    油脂分解促進剤 パルメイト

                      厨房用強力油汚れ洗浄剤

                      厨房用強力油汚れ洗浄剤

                        エアコンカビ止めスプレー MSS-102

                        エアコンカビ止めスプレー MSS-102

                          メーカー 横浜油脂工業 アサヒペン コスモビューティ コスモビューティ ジョンソン アルボース 山崎産業 LION 栗田工業 ヤナギ研究所 エスコ ミラコン
                          通常価格 6,084円 417円 10,358円 8,757円 468円 5,850円 12,207円 1,917円 27,108円 6,551円 4,410円 813円
                          通常出荷日 3日目~   7日目   1日目   1日目   5日目   4日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目  
                          商品タイプ 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー - 洗剤 洗剤 - 洗剤 洗剤 洗剤
                          用途 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 ガラス用 - 住居用 その他 - 床・壁用 その他 住居用
                          仕様 液性:アルカリ性 - - - - - - - - - - -

                          スーパーハイクリーナーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました