(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラリムーバーS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セラリムーバーS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,492円
税込単価
17,041円

【特長】・研磨剤不使用、床に付着したガンコなタイヤ痕を除去します。・強力な溶解...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    床・壁用
  • 詳細タイプ:
    液体
  • JANコード:
    4979782038500
  • トラスココード:
    114-1556
  • 色:
    無色透明
  • 容量(L):
    18
  • 材質1:
    成分:水酸化ナトリウム・ジエチレングリコールモノブチルエーテル・キレート剤・陰イオン系界面活性剤
  • 希釈倍率:
    タイヤ痕除去:原液~5倍/パラフィン系ロウ除去:5~10倍/日常清掃:50~100倍/セラミックタイルの定期清掃 20~50倍
  • 仕様:
    液性:アルカリ性、PRTR法非該当・環境ホルモンフリー
  • 内容量:
    1箱(18kg)

(i)ご注意

  • 作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC14

1個

15,492( 17,041円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨剤不使用、床に付着したガンコなタイヤ痕を除去します。
・強力な溶解力でパラフィン系ロウを素早く除去します。
・セラミックタイル表面に付着した汚れやポーラス(細孔)に入り込んだ汚れを強力に除去します。
・洗浄時の泡立ちを抑えました
【用途】
・タイヤ痕の洗浄に。
・セラミックタイルのロウ除去・洗浄に。

(i)ご注意

  • 作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラリムーバーSの型番MC14のページです。
型番MC14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラリムーバーS

セラリムーバーS

    樹脂ワックス ストーンライフクリーナー

    樹脂ワックス ストーンライフクリーナー

      床用洗剤フロアクリーナー

      床用洗剤フロアクリーナー

        樹脂ワックス"コンクリートシーラー"

        樹脂ワックス"コンクリートシーラー"

          水性ワックス"スーパー水性"

          水性ワックス"スーパー水性"

            はく離剤"リムーバーエコマイティ"

            はく離剤"リムーバーエコマイティ"

              シーバイエス 洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナー 18L

              シーバイエス 洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナー 18L

                スーパーハードコートエース

                スーパーハードコートエース

                  ファントム

                  ファントム

                    (ほこり止め剤) ドレッシングオイル101

                    (ほこり止め剤) ドレッシングオイル101

                      水性ワックスSS

                      水性ワックスSS

                        水性ワックスノンスリップワックス

                        水性ワックスノンスリップワックス

                          メーカー 横浜油脂工業 ディバーシー 山崎産業 ディバーシー ペンギン 山崎産業 ディバーシー 横浜油脂工業 友和 山崎産業 山崎産業 山崎産業
                          通常価格 15,492円 24,117円 3,527円 25,618円 9,800円 5,469円 8,929円 9,441円 12,000円 29,606円 2,694円 12,109円
                          通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   3日目~   4日目   6日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ 洗剤 樹脂ワックス - 樹脂ワックス - - - 樹脂ワックス 洗剤 クリーナー - 水性ワックス
                          用途 床・壁用 床・壁用 - 床・壁用 - - - 床・壁用 機械、部品、設備、床用 床・壁用 - 床・壁用
                          詳細タイプ 液体 - - - - - - - - - - -
                          JANコード 4979782038500 - - - - - - - - - - -
                          トラスココード 114-1556 - - - - - - - - - - -

                          セラリムーバーSのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました