(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーハードコートエース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MA36
スーパーハードコートエース【1~2個入り】 ジュシワックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,441円
税込単価
10,385円

【特長】・メイングロスポリマー、サブクロスポリマー、RCポリマーとナノカーボン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    樹脂ワックス
  • 用途:
    床・壁用
  • 色:
    乳白色液体
  • 材質1:
    主成分:金属架橋型アクリル樹脂・アルカリ可溶性樹脂・ワックス・グリコール系溶剤・可塑剤・1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール
  • 希釈倍率:
    原液
  • 仕様:
    液性:弱アルカリ性

Loading...

 
カタログを表示

MA36 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
容量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MA36

MA36

4979782043467
129-2470
4
1箱(4kg×2ボトル)

1パック

2個入り

9,441( 10,385円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メイングロスポリマー、サブクロスポリマー、RCポリマーとナノカーボンのより優れた被膜を形成します。
・従来品に比べRCポリマーを10%UP。より高次元の造膜効果を発揮。
・デュアルグロスポリマー効果で驚きの初期光沢を実現。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーハードコートエースの型番MA36のページです。
型番MA36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーハードコートエース

スーパーハードコートエース

    セラリムーバーS

    セラリムーバーS

      水性ワックス"スーパー水性"

      水性ワックス"スーパー水性"

        樹脂ワックス"コンクリートシーラー"

        樹脂ワックス"コンクリートシーラー"

          樹脂ワックス ストーンライフクリーナー

          樹脂ワックス ストーンライフクリーナー

            シーバイエス 洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナー 18L

            シーバイエス 洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナー 18L

              シーバイエス 樹脂ワックス グランドスラム 18L

              シーバイエス 樹脂ワックス グランドスラム 18L

                床用洗剤エコファースト

                床用洗剤エコファースト

                  シーバイエス 樹脂ワックス ストーンライフコート 18L

                  シーバイエス 樹脂ワックス ストーンライフコート 18L

                    プロコート・デルタ

                    プロコート・デルタ

                      ユシロ 強力はく離剤 パワーリガード

                      ユシロ 強力はく離剤 パワーリガード

                        メーカー 横浜油脂工業 横浜油脂工業 ペンギン ディバーシー ディバーシー ディバーシー ディバーシー 山崎産業 ディバーシー 横浜油脂工業 ユシロ化学
                        通常価格 9,441円 15,492円 9,800円 25,618円 24,117円 8,929円 17,190円 3,897円 24,115円 13,661円 21,790円
                        通常出荷日 3日目~   3日目   1日目   1日目   1日目   5日目   6日目   1日目   6日目   3日目   1日目  
                        商品タイプ 樹脂ワックス 洗剤 - 樹脂ワックス 樹脂ワックス - 樹脂ワックス - 樹脂ワックス 樹脂ワックス はく離剤
                        用途 床・壁用 床・壁用 - 床・壁用 床・壁用 - 床・壁用 - 床・壁用 床・壁用 その他
                        乳白色液体 無色透明 - - - - - - - 薄クリーム~クリーム色乳液状液体 -
                        材質1 主成分:金属架橋型アクリル樹脂・アルカリ可溶性樹脂・ワックス・グリコール系溶剤・可塑剤・1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール 成分:水酸化ナトリウム・ジエチレングリコールモノブチルエーテル・キレート剤・陰イオン系界面活性剤 - - - - - - - 主成分:金属架橋型アクリル樹脂・アルカリ可溶性樹脂・ワックス・グリコール系溶剤・1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール・可塑剤 -
                        希釈倍率 原液 タイヤ痕除去:原液~5倍/パラフィン系ロウ除去:5~10倍/日常清掃:50~100倍/セラミックタイルの定期清掃 20~50倍 - - - - - - - 原液 -

                        スーパーハードコートエースのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        MA35
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード トラスココード 容量(kg) 内容量

                        10,422円

                        ( 11,464円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        4979782043412189-6893181缶(18kg)

                        床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました