(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライフクリーンL-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライフクリーンL-01

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,428円
税込単価
23,571円

【特長】・溶剤塗装、カチオン電着塗装用。・剥離後の塗膜片が剥離液中に沈降するた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗膜はく離剤
  • 種類:
    ハケ塗り
  • pH:
    中性
  • 質量:
    20000
  • 使用温度(℃):
    常温~80
  • 内容量:
    1ボトル(20kg)

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ種類pH
3579塗膜はく離剤ハケ塗り中性
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3579

1ボトル(20kg)

1個

21,428( 23,571円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶剤塗装、カチオン電着塗装用。
・剥離後の塗膜片が剥離液中に沈降するため、液自体の劣化が少なくロングライフが見込めます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ライフクリーンL-01の型番3579のページです。
型番3579に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライフクリーンL-01

ライフクリーンL-01

    ガスケットリムーバー(塩素フリー)

    ガスケットリムーバー(塩素フリー)

      塗装用ガン洗浄剤 ガンクリーナー

      塗装用ガン洗浄剤 ガンクリーナー

        α塩素フリーパッキンハガシスプレー

        α塩素フリーパッキンハガシスプレー

          α パッキンハガシスプレー

          α パッキンハガシスプレー

            300ml パッキンはがし

            300ml パッキンはがし

              420ml ガスケットリムーバー,固形・液状ガスケットの除去、各種汚れの除去に使用

              420ml ガスケットリムーバー,固形・液状ガスケットの除去、各種汚れの除去に使用

                シールはがしリキッド

                シールはがしリキッド

                  ロックタイト 接着剤クリーナー 7360

                  ロックタイト 接着剤クリーナー 7360

                    パッキンはがしF

                    パッキンはがしF

                      FCJ 剥離スプレー 330ml

                      FCJ 剥離スプレー 330ml

                        粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

                        粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

                          420ml ガスケットリムーバー,シール剤・ペイント・成形ガスケット等のはく離剤

                          420ml ガスケットリムーバー,シール剤・ペイント・成形ガスケット等のはく離剤

                            メーカー 横浜油脂工業 スリーボンド 三彩化工 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ 高森コーキ ヘンケル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン アズワン エスコ
                            通常価格 21,428円 2,756円 3,859円 2,191円 1,287円 2,019円 2,950円 437円 10,035円 1,084円 1,334円 1,305円 4,800円
                            通常出荷日 3日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 9日目   1日目   3日目   4日目   6日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 塗膜はく離剤 ガスケットクリーナー 塗膜はく離剤 ガスケットクリーナー ガスケットクリーナー ガスケットクリーナー ガスケットクリーナー 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 ガスケットクリーナー
                            種類 ハケ塗り スプレー ハケ塗り スプレー スプレー スプレー スプレー - ハケ塗り スプレー スプレー ハケ塗り スプレー
                            pH 中性 - - - - - - - - - - - -
                            質量 20000 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度(℃) 常温~80 - - - - - - - - - - - -

                            ライフクリーンL-01のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました