(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリラー鉱油用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリラー鉱油用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,696円
税込単価
20,566円

【特長】・グリス、潤滑油、切削油などの鉱物油類の汚れを浸透分解・シリケート化合...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 特性:
    強力
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    該当
  • 消防法分類:
    非該当
  • 用途:
    油汚れ落とし
  • JANコード:
    4979782045935
  • 内容量:
    1ボトル(20kg)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QZ29

1ボトル(20kg)

1個

18,696( 20,566円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリス、潤滑油、切削油などの鉱物油類の汚れを浸透分解
・シリケート化合物の働きでスタミナ持続
・汚れの度合いに応じて希釈して使える濃縮洗浄剤で経済的
・すすぎが簡単にでき洗浄時間を大幅に節約。
【用途】
・鉱物油類で汚れた製造工場・機械周り・作業車輌などの洗浄

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリラー鉱油用の型番QZ29のページです。
型番QZ29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリラー鉱油用

グリラー鉱油用

    パワークリーン 4L・18L

    パワークリーン 4L・18L

      クーラントシステム洗浄剤

      クーラントシステム洗浄剤

        油分散洗浄剤

        油分散洗浄剤

          住鉱 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

          住鉱 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

            水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

            水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

              オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

              オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

                バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ

                バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ

                  メタルクリーン

                  メタルクリーン

                    CFC Free 電子機器用クリーナー

                    CFC Free 電子機器用クリーナー

                      オーバーホールクリーナー Z-294

                      オーバーホールクリーナー Z-294

                        水系洗浄スプレー クリーナーW2

                        水系洗浄スプレー クリーナーW2

                          αクリーナー ノンガススプレー詰替用

                          αクリーナー ノンガススプレー詰替用

                            メーカー 横浜油脂工業 鈴木油脂工業 ミスミ コンドーテック 住鉱潤滑剤 日本メカケミカル タセト アズワン オーデック ITW ホーザン タセト トラスコ中山
                            通常価格 18,696円 3,465円 8,961円 16,175円 16,942円 6,000円 1,441円 19,360円 9,593円 3,770円 1,650円 1,092円 6,686円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   5日目   7日目   3日目   1日目   7日目~   3日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            種類 液体 液体 液体 液体 液体 液体 スプレー 液体 スプレー 液体 スプレー スプレー スプレー
                            特性 強力 - 強力 - 速乾 強力 / 速乾 強力 - 速乾 - 中速乾 - 速乾
                            有機則 非該当 - 非該当 非該当 - 非該当 - - - - 非該当 - -
                            PRTR 該当 - 該当 非該当 - 非該当 - - - - 該当 - -
                            消防法分類 非該当 - 非該当 該当 - 非該当 - - - - 該当 - -

                            グリラー鉱油用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました