(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロテクガード ハードワークウウェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロテクガード ハードワークウウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
778円
税込単価
856円

【特長】・水・油からのガードに適した、軽くて柔らかい使い捨て防護服。・帯電防止...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    つなぎタイプ
  • 用途:
    クリーンルーム
  • 商品タイプ:
    フード付きタイプ
  • 規格:
    JIS規格品
  • サイズ:
    XXL
  • ITF(GTIN)コード:
    24901750688602
  • JANコード:
    4901750688608
  • トラスココード:
    836-1965
  • 質量(g):
    190.000
  • 材質1:
    ポリプロピレンスパンボンド、ポリエチレンフィルム不織布(2層構造)
  • 色:
    ホワイト
  • 適応胸囲(cm):
    116~124
  • 適応身長(cm):
    188~194
  • 適合身長(cm):
    188~194
  • 適合胸囲(cm):
    116~124
  • ウエスト(cm):
    約68
  • 適合股下(cm):
    約81
  • タイプ:
    つなぎ服
  • 仕様:
    JIS T 8115(タイプ5,6)適合品
  • 内容量:
    1着

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

製品名プロテクガード
ハードワークウェア
Lサイズ
プロテクガード
ハードワークウェア
XLサイズ
プロテクガード
ハードワークウェア
XXLサイズ
型番688416885168861
サイズ身長:約176~182cm
胸囲:約100~108cm
身長:約182~188cm
胸囲:約108~116cm
身長:約188~194cm
胸囲:約116~124cm
素材ポリプロピレン+通気性ポリエチレンフィルム
ホワイト
仕様フード・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りにくい伸縮性のあるタイプ。
フラップ付き前身頃ファスナー。
プロテクガード ハードワークウウェア 関連画像
サイズLサイズ
(cm)
XLサイズ
(cm)
XXLサイズ
(cm)
(A)フード(ゴム入り)約21約21約21
(B)フードからソデ口約81約85約91
(C)首から股上約90約91約98
(D)ウエスト(ゴム入り)約68約68約68
(E)ソデ口(ゴム入り)約9約9約9
(F)股下約75約76約81
(G)スソ(ゴム入り)約11約11約11

素材構造図

プロテクガード ハードワークウウェア 関連画像

性能・試験情報

性能データ(生地部分)

試験項目プロテクガード
ハードワークウェア
試験方法
耐水圧1,850mmJIS L 1092
粉体バリア性
(塵捕集効率)
粒径サイズ
(0.3μm以上)
99.8%生地を透過する
ポリエステル粒子の数を測定
耐液体浸透性10%水酸化ナトリウム0.0%JIS T 8115
30%硫酸0.0%
液体反発性10%水酸化ナトリウム97.2%
30%硫酸97.2%
透湿度301g/m2・hJIS L 1099

※日本製紙クレシア社試験値且つ参考値であり、保証値ではありません。

注意・禁止事項

ご使用上の注意

  • サイズが合っていることを確認し、化学物質による曝露が低いことが確認された場所でのみご使用ください。
  • 気体・ガス・ウィルスに対するバリア性能はありません。
  • 有害物質からの保護には作業に適した身体保護製品をご着用ください。

使用制限

  • 科学物質の噴霧や飛沫に長時間、または激しく曝されることには適さないことがあります。
  • 非常に微細な粒子に曝露されることを避けてください。
  • 毒性の高い化学物質、または危険な化学物質、化学物質の蒸気やガスのあるところ、直火や火花、表面が高温となるところでのご使用は避けてください。
  • 約100℃で軟化します(融点:約120℃)

ご使用後の取扱い

  • ご使用後は各地方自治体の規制に従って直ちに廃棄してください。
  • 洗濯をしないでください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

68861

1着
10

5個

778( 856円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水・油からのガードに適した、軽くて柔らかい使い捨て防護服。
・帯電防止加工。JIS T 8115適合品。
・液体からの保護。
・0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア。
・耐水圧1,850mm。
【用途】
・一般工場、メンテナンス、印刷工場、製薬工場、化粧品工場、食品工場、倉庫、建築。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクガード ハードワークウウェアの型番68861のページです。
型番68861に関する仕様情報を記載しております。

プロテクガード ハードワークウウェアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました