(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

細パイプ支持サドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HSN-10
細パイプ支持サドル【2個入り】 ホソパイプシジサドル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
491円
税込単価
540円

【特長】・色々な場面で簡単に締付けができるアイテムです【用途】・しっかり固定し...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    1パック(2個)

Loading...

商品情報を表示

HSN-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
適合ベルト幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HSN-10

HSN-10

内径11×18
4953120071138
10
1パック(2個)

1パック

2個入り

491( 540円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色々な場面で簡単に締付けができるアイテムです
【用途】
・しっかり固定したい場合に使用
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

細パイプ支持サドルの型番HSN-10のページです。
型番HSN-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

細パイプ支持サドル

細パイプ支持サドル

    ステンレスベルト ラチェット方式

    ステンレスベルト ラチェット方式

      透明カバーサイン(カラーコーン70cm用)

      透明カバーサイン(カラーコーン70cm用)

        服装チェックミラー

        服装チェックミラー

          ナイキ 耐火金庫(ダイヤル式)

          ナイキ 耐火金庫(ダイヤル式)

            カーブミラー用注意標識 400×150mm スチール製

            カーブミラー用注意標識 400×150mm スチール製

              カッターで切れる軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

              カッターで切れる軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

                カーブミラー用取付金具

                カーブミラー用取付金具

                  ミラー用スタンド

                  ミラー用スタンド

                    FFミラー通路 左右用・マグネットタイプ

                    FFミラー通路 左右用・マグネットタイプ

                      ステンレスベルト 細幅タイプ

                      ステンレスベルト 細幅タイプ

                        メーカー 信栄物産 信栄物産 ユニット ナイキ 日本緑十字社 トラスコ中山 ユニット 日本緑十字社 コミー 信栄物産
                        通常価格 491円 1,121円 391円 16,972円 450,217円 3,481円 955円 12,843円 10,845円 24,375円 1,202円
                        通常出荷日 3日目   2日目~   3日目~   6日目~   4日目   4日目   1日目   9日目   4日目   1日目   2日目  
                        その他 オプション オプション - - - オプション - オプション オプション - オプション
                        内容量 1パック(2個) 1パック(2本) - - - - - - - - 1パック(2本)

                        細パイプ支持サドルのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        HSN-20
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ
                        (mm)
                        JANコード 適合ベルト幅
                        (mm)
                        内容量

                        540円

                        ( 594円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        3日目

                        内径21.5X22495312007114520-

                        安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました