(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットミラー

型番:SE-15A
マグネットミラー マグネットミラー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】・ちょっとした心づかいでセフティーライフ。・マグネットタイプだから穴あ...

詳細情報を確認する

Loading...

マグネットミラー:関連画像

商品情報を表示

SE-15Aの仕様・寸法情報

ミラー形状丸型ミラー材質ガラス
ミラー枚数1枚タイプ取り付けタイプ
サイズ(mm)丸 147曲面R(mm)300
JANコード4953120011516材質ボディ本体:樹脂
質量(g)230内容量1個

型番リスト

型番
ミラー形状
サイズ(mm)
曲面R(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE-15A

丸型
丸 147
300
4953120011516
230
1個

1個

5,000( 5,500円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ちょっとした心づかいでセフティーライフ。
・マグネットタイプだから穴あけ不用(場合により、直接ビス止メもできます)。
・角度調整が自在で軽量です。
・事情により穴があけられない場所でもお使いいただけます。
【材質】
・鏡材質:ガラス。
・ボディ本体:樹脂。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットミラーの型番SE-15Aのページです。
型番SE-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットミラー

マグネットミラー

    ガレージミラー(丸・角)

    ガレージミラー(丸・角)

      オールステンレスタイプミラー

      オールステンレスタイプミラー

        フレキシブルタイプミラー 壁丸

        フレキシブルタイプミラー 壁丸

          防犯用ミラー

          防犯用ミラー

            簡易タイプミラー KP-30

            簡易タイプミラー KP-30

              185x105mm サイド補助ミラー(自動車用)

              185x105mm サイド補助ミラー(自動車用)

                マグネットタイプミラー

                マグネットタイプミラー

                  ハンドミラー(PS樹脂、ガラス鏡)

                  ハンドミラー(PS樹脂、ガラス鏡)

                    小型カーブミラー(ステンレスタイプ)オレンジ 取付金具付

                    小型カーブミラー(ステンレスタイプ)オレンジ 取付金具付

                      コンパクトガレージミラー(丸・角) No.5133・No.5134

                      コンパクトガレージミラー(丸・角) No.5133・No.5134

                        小型カーブミラー(マグネットタイプ)取付金具付

                        小型カーブミラー(マグネットタイプ)取付金具付

                          セイフティ防犯ミラー

                          セイフティ防犯ミラー

                            メーカー 信栄物産 マイスト 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン アズワン エスコ 日本緑十字社 エスコ アズワン マイスト アズワン ユニット
                            通常価格 4,167円 2,799円 10,220円 10,237円 12,535円 13,556円 5,600円 3,467円 450円 14,600円 1,863円 4,025円 4,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目~   2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ミラー材質 ガラス アクリル ステンレス アクリル アクリル - ガラス ガラス ガラス ステンレス アクリル - -
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - -
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ - - 取り付けタイプ 取り付けタイプ - ポールタイプ 取り付けタイプ - -
                            材質 ボディ本体:樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            マグネットミラーのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            設備のメンテ
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/25
                            社内の生産設備で
                            壁側の稼働状況を管理するのにミラーを取り付けました。
                            マグネットで取り付けも簡単で楽ちんでした。
                            反対側に回ってわざわざ見に行くことも無くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            通路の安全対策
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/07
                            サイズや視野角などの使い勝手はとても良い。壁面接着や、マグネット固定、ネジ止め固定などすべてに対応できるセットになっているのも良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SE-15B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ミラー形状 サイズ
                            (mm)
                            曲面R
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (g)
                            内容量

                            4,167円

                            ( 4,584円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            角型角150×1806004953120011523280-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ミラー形状 サイズ
                            (mm)
                            曲面R
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (g)
                            内容量

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト