(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PB-112N
プラスチックベルト【2個入り】 プラスチックベルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,211円
税込単価
1,332円

【特長】・色々な場面で簡単に締付けができるアイテムです・軽い物を取付けるとき・...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    1パック(2本)

型番

PB-112N 解除

Loading...

 
カタログを表示

PB-112N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
ポール適用径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PB-112N

PB-112N

幅10×長さ1200
4953120072036
φ85~300
1パック(2本)

1パック

2個入り

1,211( 1,332円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色々な場面で簡単に締付けができるアイテムです
・軽い物を取付けるとき
・環境にやさしい(リサイクル可)
・耐候性良
【用途】
・ケーブル電線管、アースモール、電柱札、標識板などの取付けに。
【材質】
・留具:POM
・ベルト:PET

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックベルトの型番PB-112Nのページです。
型番PB-112Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックベルト

プラスチックベルト

    ステンレスベルト 細幅タイプ

    ステンレスベルト 細幅タイプ

      ステンレスベルト ラチェット方式

      ステンレスベルト ラチェット方式

        ガレージミラー(丸・角)

        ガレージミラー(丸・角)

          細パイプ支持サドル

          細パイプ支持サドル

            コンパクトガレージミラー(丸・角) No.5133・No.5134

            コンパクトガレージミラー(丸・角) No.5133・No.5134

              ガレージミラー 450Φ

              ガレージミラー 450Φ

                フレキシブルタイプミラー 壁丸

                フレキシブルタイプミラー 壁丸

                  防犯用ミラー

                  防犯用ミラー

                    マグネットミラー

                    マグネットミラー

                      防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)

                      防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)

                        簡易タイプミラー KP-30

                        簡易タイプミラー KP-30

                          オールステンレスタイプミラー

                          オールステンレスタイプミラー

                            メーカー 信栄物産 信栄物産 信栄物産 マイスト 信栄物産 マイスト マイスト 日本緑十字社 アズワン 信栄物産 エスコ アズワン 日本緑十字社
                            通常価格 1,032円 1,202円 1,121円 2,799円 491円 1,863円 7,692円 10,237円 12,535円 4,167円 10,500円 13,556円 10,220円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目~   2日目~   3日目   2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~  
                            その他 オプション オプション オプション - オプション - - - - - - - -
                            内容量 1パック(2本) 1パック(2本) 1パック(2本) - 1パック(2個) - - - - 1個 - - -

                            プラスチックベルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PB-106N
                            PB-109N
                            PB-115N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            JANコード ポール適用径
                            (mm)
                            内容量

                            1,032円

                            ( 1,135円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            幅10×長さ6004953120072012φ85~120-

                            1,121円

                            ( 1,233円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            幅10×長さ9004953120072029φ85~220-

                            1,299円

                            ( 1,429円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            幅10×長さ15004953120072043φ85~410-

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました