(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツインミラー(2面鏡タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TS-10
ツインミラー(2面鏡タイプ) ツインミラー(2メンキョウタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,664円 8,163円
税込単価
12,830円 8,979円

【特長】・ちょっとした心づかいでセフティーライフ。・左右確認がしやすい。・屋外...

詳細情報を確認する

Loading...

ツインミラー(2面鏡タイプ):関連画像

ツインミラー(2面鏡タイプ):関連画像

 
商品情報を表示

TS-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TS-10

TS-10

角230×190
4953120012216
1100
1個

2個

11,664円

8,163

( 8,979円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ちょっとした心づかいでセフティーライフ。
・左右確認がしやすい。
・屋外、室内ともOK。
・鏡面飛散防止加工。
・交通量の多い場所や見通しの悪い場所におすすめです。
【材質】
・鏡材質:ガラス。
・ボディ本体:樹脂。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツインミラー(2面鏡タイプ)の型番TS-10のページです。
型番TS-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツインミラー(2面鏡タイプ)

ツインミラー(2面鏡タイプ)

    カーブミラーW 角型ポールなし ステンレス製

    カーブミラーW 角型ポールなし ステンレス製

      簡易タイプミラー KP-30

      簡易タイプミラー KP-30

        エクステリアミラー

        エクステリアミラー

          カーブミラーW 角型ポール付 ステンレス製

          カーブミラーW 角型ポール付 ステンレス製

            カーブミラー 角型ポールなし ステンレス製

            カーブミラー 角型ポールなし ステンレス製

              ガレージミラー 角型

              ガレージミラー 角型

                マグネットミラー

                マグネットミラー

                  小型カーブミラー(ステンレスタイプ)取付金具付

                  小型カーブミラー(ステンレスタイプ)取付金具付

                    300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)

                    300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)

                      カーブミラー 角型ポール付 ステンレス製

                      カーブミラー 角型ポール付 ステンレス製

                        185x105mm サイド補助ミラー(自動車用)

                        185x105mm サイド補助ミラー(自動車用)

                          角型ガレージミラー

                          角型ガレージミラー

                            メーカー 信栄物産 ユニット アズワン 信栄物産 ユニット ユニット 信栄物産 信栄物産 アズワン エスコ ユニット エスコ ユニット
                            通常価格 7,366円 92,070円 13,556円 6,526円 125,599円 87,308円 5,358円 4,167円 14,600円 9,200円 61,915円 5,600円 5,775円
                            通常出荷日 9日目   9日目   8日目   2日目   8日目   9日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            ミラー形状 角型 - - 角型 角型 - 角型 - 角型 角型 - 角型 角型
                            ミラー材質 ガラス - - ガラス ステンレス - ガラス ガラス ステンレス ガラス - ガラス -
                            ミラー枚数 2枚 - - 1枚 2枚 - 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 -
                            タイプ 取り付けタイプ - - 取り付けタイプ ポールタイプ - 取り付けタイプ 取り付けタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ -
                            曲面R(mm) 300 - - 300 - - - - - - - - -

                            ツインミラー(2面鏡タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TS-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (g)
                            内容量

                            7,366円

                            ( 8,103円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            角175×1504953120012117760-

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました