(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスミラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-3
ステンレスミラー ステンレスミラー

通常単価(税別)
32,792円
税込単価
36,071円

【特長】・カーブに付けて安心、安全確認の対策に。・ガラス製ガレージミラーと同じ...

詳細情報を確認する

Loading...

ステンレスミラー:関連画像

 
商品情報を表示

S-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
曲面R(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-3

外径:丸474φ
1200
4953120064512
2900
1個

1個

32,792( 36,071円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーブに付けて安心、安全確認の対策に。
・ガラス製ガレージミラーと同じく、オーソドックスで人気のあるミラーです。ワレない・サビない・ヒズマないステンレス製。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスミラーの型番S-3のページです。
型番S-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスミラー

ステンレスミラー

    ガレージミラー 丸型

    ガレージミラー 丸型

      カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

      カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

        防犯用ミラー

        防犯用ミラー

          オールステンレスタイプミラー

          オールステンレスタイプミラー

            小型カーブミラー(ステンレスタイプ)オレンジ 取付金具付

            小型カーブミラー(ステンレスタイプ)オレンジ 取付金具付

              フレキシブルタイプミラー 壁丸

              フレキシブルタイプミラー 壁丸

                グリーンクロス カーブミラー600

                グリーンクロス カーブミラー600

                  ガレージミラー 450Φ

                  ガレージミラー 450Φ

                    カーブミラー アクリル製

                    カーブミラー アクリル製

                      ガレージミラー(丸・角)

                      ガレージミラー(丸・角)

                        コンパクトガレージミラー(丸・角) No.5133・No.5134

                        コンパクトガレージミラー(丸・角) No.5133・No.5134

                          グリーンクロス カーブミラー300

                          グリーンクロス カーブミラー300

                            メーカー 信栄物産 信栄物産 ユニット アズワン 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 グリーンクロス マイスト ユニット マイスト マイスト グリーンクロス
                            通常価格 11,598円 5,358円 13,971円 12,535円 10,220円 14,600円 10,237円 16,007円 7,692円 86,220円 2,799円 1,863円 7,953円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   9日目   8日目   1日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   5日目   8日目   2日目~   2日目   4日目  
                            ミラー形状 丸型 丸型 丸型 丸型 - 丸型 丸型 丸型 丸型 - - - 丸型
                            ミラー枚数 1枚 1枚 - 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 1枚 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - - ポールタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ
                            ポール適用径(mm) 34~50.8 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - - -

                            ステンレスミラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            曲面R
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (g)
                            内容量

                            11,598円

                            ( 12,758円 )
                            1個 -

                            9日目

                            外径:丸325φ65049531200630101600-

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました