(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスベルト(防犯ミラー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスベルト(防犯ミラー)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,388円 ~ 4,078円
税込価格
2,627円 ~ 4,486円

【特長】・ベルトを取りつけたい所に巻きつけ、ラチェット機構で強力に固定します・...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    1パック (2本)

(i)ご注意

  • 一度締め付けを始めると、途中でゆるめる事は出来ません。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
ポール適用径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
幅10×長さ400
4953120031040
φ100以内
1パック (2本)

1パック

2個入り

2,388( 2,627円 )

3日目

幅10×長さ1200
4953120031125
φ350以内
1パック (2本)

1パック

2個入り

3,679( 4,047円 )

3日目

幅20×長さ1200
4953120032122
φ350以内
1パック (2本)

1パック

2個入り

4,078( 4,486円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトを取りつけたい所に巻きつけ、ラチェット機構で強力に固定します
・従来の金具を使用できない個所にご使用ください
・ミラーのほか、アンテナ、標識板等の取りつけにもご利用いただけます
【用途】
・ポール、門柱へのミラーの取付けに
・テレビアンテナなど取付ける時
・強力な締付けが必要な時

(i)ご注意

  • 一度締め付けを始めると、途中でゆるめる事は出来ません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスベルト(防犯ミラー)

ステンレスベルト(防犯ミラー)

    透明カバーサイン(カラーコーン70cm用)

    透明カバーサイン(カラーコーン70cm用)

      ベルト保護カバー

      ベルト保護カバー

        オプションポール

        オプションポール

          カーブミラー用取付金具

          カーブミラー用取付金具

            細パイプ支持サドル

            細パイプ支持サドル

              セーフティミラー(室内専用・取り付けタイプ)

              セーフティミラー(室内専用・取り付けタイプ)

                服装チェックミラー

                服装チェックミラー

                  ガレージミラー取付用ポール

                  ガレージミラー取付用ポール

                    ガレージミラー取付ポール

                    ガレージミラー取付ポール

                      カッターで切れる軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

                      カッターで切れる軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

                        ガレージミラー GM(角型/丸型)

                        ガレージミラー GM(角型/丸型)

                          ガレージミラーアタッチメント・固定用金具

                          ガレージミラーアタッチメント・固定用金具

                            メーカー 信栄物産 信栄物産 日本緑十字社 ユニット 信栄物産 トラスコ中山 ユニット マイスト トラスコ中山 マイスト
                            通常価格 2,388円 391円 326円 10,000円 12,843円 491円 15,540円 16,972円 4,065円 3,207円 955円 2,598円 458円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   2日目   4日目   9日目   3日目   1日目   6日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            その他 オプション - オプション オプション オプション オプション - - オプション オプション - - オプション
                            内容量 1パック (2本) - 1セット(2本) - - 1パック(2個) - - - - - - -

                            ステンレスベルト(防犯ミラー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました