(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガレージミラー 丸型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SE-10A
ガレージミラー 丸型 ガレージミラー マルガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,358円
税込単価
5,894円

【特長】・角度調整が自由で軽量、物体(実像)が鮮明に映るので安心です。・有効視...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 施工時にコンクリート粉等が飛び散ることがありますので、保護用具を着用してから施工してください。施工しづらい等の状況が発生した場合は、作業を中止して下さい。 .表面の弱い壁面には使用しないでください。また、取り付けたところに、キズやノリあとが付く場合があります。取付け後、定期的にしっかり取り付けられているか確認して下さい。 強い衝撃が加わると、落下したりj壊れたりする場合があります。長期使用によって、色や光沢が影響を受ける場合があります。

Loading...

ガレージミラー 丸型:関連画像

商品情報を表示

SE-10A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
曲面R(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE-10A

丸147φ
300
4953120011554
230
1個

1個

5,358( 5,894円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度調整が自由で軽量、物体(実像)が鮮明に映るので安心です。
・有効視野がワイドで屋外、室内ともOK、取り付けが簡単。
・壁面と天井に取り付けが可能。
【用途】
・店内の商品管理・車庫(ガレージ)の出入り口・見通しの悪い曲り角に・お部屋のインテリアに。
【付属品】
・取付金具付。
【材質】
・鏡面:ガラス。
・裏板:PP樹脂。
・取付金具:鉄。

(i)ご注意

  • 施工時にコンクリート粉等が飛び散ることがありますので、保護用具を着用してから施工してください。施工しづらい等の状況が発生した場合は、作業を中止して下さい。 .表面の弱い壁面には使用しないでください。また、取り付けたところに、キズやノリあとが付く場合があります。取付け後、定期的にしっかり取り付けられているか確認して下さい。 強い衝撃が加わると、落下したりj壊れたりする場合があります。長期使用によって、色や光沢が影響を受ける場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガレージミラー 丸型の型番SE-10Aのページです。
型番SE-10Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガレージミラー 丸型

ガレージミラー 丸型

    ガレージミラー 角型

    ガレージミラー 角型

      凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

      凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

        Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) EA724Z-13D

        Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) EA724Z-13D

          ガレージミラー GM(角型/丸型)

          ガレージミラー GM(角型/丸型)

            セイフティ防犯ミラー

            セイフティ防犯ミラー

              φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

              φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

                φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)

                φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)

                  マグネットミラー

                  マグネットミラー

                    安全ミラースーパーオーバル (クリップタイプ)

                    安全ミラースーパーオーバル (クリップタイプ)

                      ガレージミラー取付ポール

                      ガレージミラー取付ポール

                        150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

                        150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

                          凸面ミラー(オーバル型・アクリル製)

                          凸面ミラー(オーバル型・アクリル製)

                            メーカー 信栄物産 信栄物産 エスコ エスコ ユニット エスコ エスコ 信栄物産 コミー マイスト エスコ エスコ
                            通常価格 5,358円 5,358円 4,850円 3,730円 2,598円 4,800円 2,920円 38,000円 4,167円 14,625円 3,207円 2,920円 21,543円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            ミラー形状 丸型 角型 角型 丸型 - 丸型 丸型 丸型 - 丸型 - 角型 丸型
                            ミラー材質 ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス - ガラス アクリル ガラス アクリル - ガラス アクリル
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ 取り付けタイプ
                            材質 裏板:PP樹脂、取付金具:鉄 裏板:PP樹脂、取付金具:鉄 - - - - - - ボディ本体:樹脂 - - - -

                            ガレージミラー 丸型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SE-20A
                            SE-30A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            曲面R
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (g)
                            内容量

                            6,298円

                            ( 6,928円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            グレー丸210φ2504953120012018480-

                            8,656円

                            ( 9,522円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            グレー丸310φ6004953120013015760-

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました