(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガレージミラー 角型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SE-30B
ガレージミラー 角型 ガレージミラー カクガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,656円
税込単価
9,522円

【特長】・穴あけ不要で取付けラクラク(場合により直接ビス止めも出来ます)。・軽...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 施工時にコンクリート粉等が飛び散ることがありますので、保護用具を着用してから施工してください。施工しづらい等の状況が発生した場合は、作業を中止して下さい。表面の弱い壁面には使用しないでください。また、取り付けたところに、キズやノリあとが付く場合があります。取付け後、定期的にしっかり取り付けられているか確認して下さい。強い衝撃が加わると、落下したりj壊れたりする場合があります。長期使用によって、色や光沢が影響を受ける場合があります。

Loading...

ガレージミラー 角型:関連画像

 
商品情報を表示

SE-30B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
曲面R(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE-30B

グレー
310×230
600
4953120013022
750
1個

1個

8,656( 9,522円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴あけ不要で取付けラクラク(場合により直接ビス止めも出来ます)。
・軽量で手軽、角度調整も自由でラクラクに出来ます。
・有効視野がワイドで、飛散防止加工(ガラス製)で万一、鏡が割れても飛び散りにくく安全です。
【用途】
・店内の商品管理・車庫(ガレージ)の出入り口・見通しの悪い曲り角に・お部屋のインテリアに。
【付属品】
・取付金具付。
【材質】
・鏡面:ガラス。
・裏板:PP樹脂。
・取付金具:鉄。

(i)ご注意

  • 施工時にコンクリート粉等が飛び散ることがありますので、保護用具を着用してから施工してください。施工しづらい等の状況が発生した場合は、作業を中止して下さい。表面の弱い壁面には使用しないでください。また、取り付けたところに、キズやノリあとが付く場合があります。取付け後、定期的にしっかり取り付けられているか確認して下さい。強い衝撃が加わると、落下したりj壊れたりする場合があります。長期使用によって、色や光沢が影響を受ける場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガレージミラー 角型の型番SE-30Bのページです。
型番SE-30Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガレージミラー 角型

ガレージミラー 角型

    ガレージミラー 丸型

    ガレージミラー 丸型

      150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

      150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

        凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

        凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

          φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

          φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

            150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)

            150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス)

              マグネットミラー

              マグネットミラー

                ガレージミラー GM(角型/丸型)

                ガレージミラー GM(角型/丸型)

                  セイフティ防犯ミラー

                  セイフティ防犯ミラー

                    ガレージミラー取付ポール

                    ガレージミラー取付ポール

                      凸面ツインミラー(取付金具付)

                      凸面ツインミラー(取付金具付)

                        Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) EA724Z-13D

                        Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) EA724Z-13D

                          ハーフドームミラー

                          ハーフドームミラー

                            メーカー 信栄物産 信栄物産 エスコ エスコ エスコ エスコ 信栄物産 ユニット マイスト エスコ エスコ アズワン
                            通常価格 5,358円 5,358円 2,920円 4,850円 2,920円 2,620円 4,167円 2,598円 4,800円 3,207円 5,540円 3,730円 23,571円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            ミラー形状 角型 丸型 角型 角型 丸型 角型 - - 丸型 - 角型 丸型 丸型
                            ミラー材質 ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス ガラス - - ガラス ガラス アクリル
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - - 1枚 1枚 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - - 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ
                            材質 裏板:PP樹脂、取付金具:鉄 裏板:PP樹脂、取付金具:鉄 - - - - ボディ本体:樹脂 - - - - - -

                            ガレージミラー 角型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SE-10B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            曲面R
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (g)
                            内容量

                            5,358円

                            ( 5,894円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            150×1803004953120011561280-

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました