(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクステリアミラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エクステリアミラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,526円
税込単価
7,179円

【特長】・鏡面飛散防止加工 ・貼付けタイプですので取付簡単 ・取付の金具が不要...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    角型
  • ミラー材質:
    ガラス
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • サイズ(mm):
    ボディ本体:185×210×厚さ20、鏡:135×160
  • 曲面R(mm):
    300
  • JANコード:
    4953120800066
  • 質量(g):
    340
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • ハンドメイド商品なので仕上がりが異なる場合があります。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX-MC

1個

2個

6,526( 7,179円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鏡面飛散防止加工
・貼付けタイプですので取付簡単
・取付の金具が不要ですので出幅がありません
・表面は汚染防止加工の化粧フィルムを使用
・柄・パターン:ミストクレイ
【付属品】
・両面テープ付
【材質】
・ボディ本体:硬質塩ビ
・鏡面:ガラス

(i)ご注意

  • ハンドメイド商品なので仕上がりが異なる場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エクステリアミラーの型番EX-MCのページです。
型番EX-MCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エクステリアミラー

エクステリアミラー

    300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)

    300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)

      カッターで切れる軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

      カッターで切れる軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

        簡易タイプミラー KP-30

        簡易タイプミラー KP-30

          服装チェックミラー

          服装チェックミラー

            安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能

            安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能

              185x105mm サイド補助ミラー(自動車用)

              185x105mm サイド補助ミラー(自動車用)

                カーブミラー用取付金具

                カーブミラー用取付金具

                  ナイキ 耐火金庫(ダイヤル式)

                  ナイキ 耐火金庫(ダイヤル式)

                    ガレージミラー 角型

                    ガレージミラー 角型

                      小型カーブミラー(ステンレスタイプ)取付金具付

                      小型カーブミラー(ステンレスタイプ)取付金具付

                        オーバルミラー(衝突防止・安全確認用)

                        オーバルミラー(衝突防止・安全確認用)

                          透明カバーサイン(カラーコーン70cm用)

                          透明カバーサイン(カラーコーン70cm用)

                            メーカー 信栄物産 エスコ トラスコ中山 アズワン ユニット コミー エスコ ユニット ナイキ 信栄物産 アズワン トラスコ中山
                            通常価格 6,526円 9,200円 955円 13,556円 16,972円 14,625円 5,600円 12,843円 450,217円 5,358円 14,600円 7,285円 391円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   6日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   4日目   3日目   8日目   1日目~   3日目~  
                            ミラー形状 角型 角型 角型 - - 丸型 角型 - - 角型 角型 丸型 -
                            ミラー材質 ガラス ガラス 特殊プラスチック - - アクリル ガラス - - ガラス ステンレス アクリル -
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 - - 1枚 1枚 - - 1枚 1枚 1枚 -
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - - 取り付けタイプ 取り付けタイプ - - 取り付けタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ -
                            サイズ(mm) ボディ本体:185×210×厚さ20、鏡:135×160 - - - - - - - - - - - -

                            エクステリアミラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました