(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スローアウェイドリル 1・1.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スローアウェイドリル 1・1.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

通常価格(税別)
36,060円 ~ 76,600円
税込価格
39,666円 ~ 84,260円

日本特殊陶業 ホルダ スローアウェイドリル 1・1.5シリーズ用ホルダ ミリサ...

詳細情報を確認する

  • 適合ネジ:
    1/8"
  • シャンク径×長さ(mm):
    φ25.0×56.0
  • シャンクタイプ:
    ストレートシャンク
  • 適用ドライバ:
    8IP-9

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
ボディ長(mm)
形状
ロングホルダサイズ
適用クランプスクリュ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
17.53~24.38
47.6
131.8
79.4
S-1
-
7375-IP9-10

1個

39,668( 43,635円 )

3日目

21.83~24.38
57.2
144.5
92.1
S-1
-
739-IP9-10

1個

40,680( 44,748円 )

1日目

17.53~24.38
66.7
163.2
110.7
S-2
-
7375-IP9-10

1個

36,060( 39,666円 )

1日目

21.83~24.38
66.7
163.2
110.7
S-2
-
739-IP9-10

1個

38,650( 42,515円 )

1日目

17.53~24.38
117.5
210.8
158.4
S-3
-
7375-IP9-10

1個

40,970( 45,067円 )

1日目

21.83~24.38
117.5
210.8
158.4
S-3
-
739-IP9-10

1個

46,871( 51,558円 )

3日目

17.53~24.38
168.3
261.6
209.2
S-3
-
7375-IP9-10

1個

46,871( 51,558円 )

3日目

21.83~24.38
168.3
261.6
209.2
S-3
-
739-IP9-10

1個

47,650( 52,415円 )

9日目

17.53~24.38
269.9
363.2
310.8
S-3
L
7375-IP9-10

1個

49,368( 54,305円 )

3日目

21.83~24.38
269.9
363.2
310.8
S-3
L
739-IP9-10

1個

52,719( 57,991円 )

3日目

17.53~24.38
365
462.1
406.1
S-2
L
7375-IP9-10

1個

61,467( 67,614円 )

3日目

17.53~24.38
457.2
550.5
498.1
S-2
XL
7375-IP9-10

1個

61,467( 67,614円 )

3日目

17.53~24.38
565.2
658.5
606.1
S-2
3XL
7375-IP9-10

1個

76,600( 84,260円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日本特殊陶業 ホルダ スローアウェイドリル 1・1.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク。

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スローアウェイドリル 1・1.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

スローアウェイドリル 1・1.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

    スローアウェイドリル 1・1.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

    スローアウェイドリル 1・1.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

      スローアウェイドリル 1・1.5シリーズ用ホルダ インチサイズストレートシャンク

      スローアウェイドリル 1・1.5シリーズ用ホルダ インチサイズストレートシャンク

        スローアウェイドリル 2・2.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

        スローアウェイドリル 2・2.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

          スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

          スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

            スローアウェイドリル 4シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

            スローアウェイドリル 4シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

              スローアウェイドリル 4シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

              スローアウェイドリル 4シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

                スローアウェイドリル 3シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

                スローアウェイドリル 3シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

                  スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

                  スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

                    スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ ストレートシャンク

                    スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ ストレートシャンク

                      スローアウェイドリル 3・3.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

                      スローアウェイドリル 3・3.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

                        スローアウェイドリル 2・2.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

                        スローアウェイドリル 2・2.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

                          スローアウェイドリル Yシリーズ用ミリサイズストレートシャンクホルダ(260Y0S-20FMS)

                          スローアウェイドリル Yシリーズ用ミリサイズストレートシャンクホルダ(260Y0S-20FMS)

                            メーカー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業
                            通常価格 36,060円 36,790円 34,080円 39,380円 34,080円 50,379円 53,490円 49,368円 32,970円 32,970円 46,700円 40,970円 46,700円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目~   9日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目  
                            適合ネジ 1/8" 1/8" 1/8" - 1/8" 1/4" 1/4" 1/4" 1/16" 1/8" 1/4" - 1/8"
                            シャンク径×長さ(mm) φ25.0×56.0 - - φ32.0×60.0 φ20.0×50.0 - - φ40.0×70.0 - - - - φ20.0×50.0
                            シャンクタイプ ストレートシャンク テーパシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク テーパシャンク ストレートシャンク テーパシャンク ストレートシャンク テーパシャンク テーパシャンク ストレートシャンク
                            適用ドライバ 8IP-9 8IP-9(別売り) 8IP-9(別売り) 8IP-15 8IP-8(別売り) 8IP-20(別売り) 8IP-20(別売り) 8IP-20 8IP-8(別売り) 8IP-8(別売り) 8IP-20(別売り) 8IP-15(別売り) 8IP-7

                            スローアウェイドリル 1・1.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました