(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スローアウェイドリル Yシリーズ用ミリサイズストレートシャンクホルダ(260Y0S-20FMS)

スローアウェイドリル Yシリーズ用ミリサイズストレートシャンクホルダ(260Y0S-20FMS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
46,700円
税込単価
51,370円

刃先交換方式で幅広い加工径を実現でき、チップ交換が容易なスローアウェイドリル専...

詳細情報を確認する

  • ドリル径(刃径)(mm):
    9.50~11.07
  • 加工穴深さ(L/D)(mm):
    170
  • 全長(L1)(mm):
    252.1
  • 適合ネジ:
    1/8"
  • ボディ長(mm):
    202.1
  • シャンク径×長さ(mm):
    φ20.0×50.0
  • 形状:
    S-2
  • ロングホルダサイズ:
    L
  • シャンクタイプ:
    ストレートシャンク
  • 適用クランプスクリュ:
    724-IP7-10
  • 適用ドライバ:
    8IP-7

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。

型番

260Y0S-20FMS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ドリル径(刃径)加工穴深さ(L/D)全長(L1)
260Y0S-20FMS9.50~11.07mm170.0mm252.1mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

260Y0S-20FMS

1個

46,700( 51,370円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刃先交換方式で幅広い加工径を実現でき、チップ交換が容易なスローアウェイドリル専用のホルダです。

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • ホルダとチップは同一シリーズをご使用ください。

260Y0S-20FMSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スローアウェイドリル Yシリーズ用ミリサイズストレートシャンクホルダ(260Y0S-20FMS)の型番260Y0S-20FMSのページです。
型番260Y0S-20FMSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スローアウェイドリル Yシリーズ用ミリサイズストレートシャンクホルダ(260Y0S-20FMS)

スローアウェイドリル Yシリーズ用ミリサイズストレートシャンクホルダ(260Y0S-20FMS)

    スローアウェイドリル Yシリーズ用ホルダ ストレートシャンク

    スローアウェイドリル Yシリーズ用ホルダ ストレートシャンク

      スローアウェイドリル Yシリーズ用ミリサイズストレートシャンクホルダ

      スローアウェイドリル Yシリーズ用ミリサイズストレートシャンクホルダ

        スローアウェイドリル 1・1.5シリーズ用ホルダ インチサイズストレートシャンク

        スローアウェイドリル 1・1.5シリーズ用ホルダ インチサイズストレートシャンク

          スローアウェイドリル 2・2.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

          スローアウェイドリル 2・2.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

            スローアウェイドリル 3・3.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

            スローアウェイドリル 3・3.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

              スローアウェイドリル 3シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

              スローアウェイドリル 3シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

                スローアウェイドリル 2・2.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

                スローアウェイドリル 2・2.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

                  スローアウェイドリル Zシリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

                  スローアウェイドリル Zシリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

                    スローアウェイドリル 1・1.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

                    スローアウェイドリル 1・1.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

                      スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

                      スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

                        スローアウェイドリル 4シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

                        スローアウェイドリル 4シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク

                          スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

                          スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク

                            メーカー 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業
                            通常価格 46,700円 32,970円 34,080円 34,080円 39,380円 46,700円 49,368円 40,970円 34,080円 36,790円 34,080円 50,379円 32,970円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   9日目   1日目~   3日目~   1日目  
                            ドリル径(刃径)(mm) 9.50~11.07 9.50~11.07 9.50~11.07 17.53~24.38 - 34.36~47.80 34.36~47.80 - 11.10~12.95 - - 46.99~65.28 -
                            加工穴深さ(L/D)(mm) 170 - - - - - - - - - - - -
                            全長(L1)(mm) 252.1 - - - - - - - - - - - -
                            適合ネジ 1/8" 1/8" - 1/8" - 1/4" 1/4" - - 1/8" 1/8" 1/4" 1/16"
                            ボディ長(mm) 202.1 - - - - - - - - - - - -

                            スローアウェイドリル Yシリーズ用ミリサイズストレートシャンクホルダ(260Y0S-20FMS)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました