(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

広口ビン 容量30~3000cc

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:W025
広口ビン 容量30~3000cc【1~250個入り】 ヒロクチビン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,049円
税込単価
14,354円

あらゆるものの保存などに使える広口ビン。【特長】・内フタ付き。【用途】・液体、...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他

Loading...

製品仕様

広口ビン:関連画像

広口ビンの外観

材質

  • 本体、外フタ:高密度ポリエチレン
  • 内フタ:低密度ポリエチレン
品番 サイズ 容器寸法(底径×高さ)単位mm 目盛
W003 30cc 50×46 -
W005 50cc 50×58
W010 100cc 50×86
W025 250cc 62×126
W050 500cc 81×159 50cc
W100 1000cc 97×191
W200 2000cc 125×241 100cc
W300 3000cc 145×280 500cc
 
商品情報を表示

W025 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対応容量
底径(mm)
高さ(mm)
目盛
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W025

250cc
62
126
-
1箱(100個)

1パック

100個入り

13,049( 14,354円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆるものの保存などに使える広口ビン。
【特長】
・内フタ付き。
【用途】
・液体、溶剤の一時保存。
・液体の保管。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広口ビン 容量30~3000ccの型番W025のページです。
型番W025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

広口ビン 容量30~3000cc

広口ビン 容量30~3000cc

    細口ビン 容量30~5000cc

    細口ビン 容量30~5000cc

      筆付き容器 30cc・50cc・100cc・ひょうたん(80cc)

      筆付き容器 30cc・50cc・100cc・ひょうたん(80cc)

        角ビン 容量1L・2L・4L 角ビンノズル

        角ビン 容量1L・2L・4L 角ビンノズル

          調色用容器

          調色用容器

            丸型洗浄瓶

            丸型洗浄瓶

              調色セット

              調色セット

                補修カップ

                補修カップ

                  チンチングポット

                  チンチングポット

                    石油缶ベロ

                    石油缶ベロ

                      さげ缶 S・M・L

                      さげ缶 S・M・L

                        保存容器 100cc・250cc

                        保存容器 100cc・250cc

                          ビッグアート プライマー<ジェッソ>

                          ビッグアート プライマー<ジェッソ>

                            メーカー ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ エスコ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ターナー色彩
                            通常価格 714円 671円 6,988円 3,019円 3,730円 480円 618円 1,241円 300円 2,031円 2,928円 5,677円 1,938円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 - - その他 その他 - その他 その他 その他 建物用
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 - - その他 その他 - その他 その他 その他 -

                            広口ビン 容量30~3000ccのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤の保存は可能ですか?
                            A
                            揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            W003
                            W005
                            W010
                            W050
                            W100
                            W200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応容量 底径
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            目盛 内容量

                            18,545円

                            ( 20,400円 )

                            250個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            30cc5046-1箱(250個)

                            16,738円

                            ( 18,412円 )

                            200個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            50cc5058-1箱(200個)

                            10,238円

                            ( 11,262円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            100cc5086-1箱(100個)

                            12,341円

                            ( 13,575円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            500cc8115950cc1箱(50個)

                            15,328円

                            ( 16,861円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            1000cc9719150cc1箱(50個)

                            714円

                            ( 785円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            2000cc125241100cc1個

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました