(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石油缶ベロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石油缶ベロ【30~50個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,031円 ~ 2,319円
税込価格
2,234円 ~ 2,551円

石油缶の注ぎ口に取り付けられスムーズに注げる石油缶ベロ。【特長】・材質:ポリエ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

石油缶ベロ:関連画像

石油缶ベロの外観

サイズ

  • 685:40mm
  • 686:50mm
  • 688:70mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40mm
1袋(50枚)

1パック

50個入り

2,031( 2,234円 )

4日目

50mm
1袋(50枚)

1パック

50個入り

2,150( 2,365円 )

4日目

70mm
1袋(30枚)

1パック

30個入り

2,319( 2,551円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

石油缶の注ぎ口に取り付けられスムーズに注げる石油缶ベロ。
【特長】
・材質:ポリエチレン。
【用途】
・一斗缶等の液体小出し。
・液体注ぎ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石油缶ベロ

石油缶ベロ

    ポリ蛇口 40mm・50mm

    ポリ蛇口 40mm・50mm

      ペイントペール ポリ缶

      ペイントペール ポリ缶

        油性ペイントマーカー

        油性ペイントマーカー

          ヤヨイ かべ紙補修材150g

          ヤヨイ かべ紙補修材150g

            差し口ベロ

            差し口ベロ

              缶オープナー

              缶オープナー

                ベロペット

                ベロペット

                  広口ビン 容量30~3000cc

                  広口ビン 容量30~3000cc

                    補修カップ

                    補修カップ

                      ポリ瓶 細口

                      ポリ瓶 細口

                        ニュートン用キャップ

                        ニュートン用キャップ

                          塗装補助剤 塗料はがし液

                          塗装補助剤 塗料はがし液

                            メーカー ヨトリヤマ ヨトリヤマ アサヒペン アサヒペン ヤヨイ化学 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ アサヒペン
                            通常価格 2,031円 1,772円 654円 439円 597円 44円 110円 158円 714円 1,241円 128円 304円 917円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   9日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 - - - - その他 その他 - その他 塗料はがし剤
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 - - - - その他 その他 - その他 その他

                            石油缶ベロのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            小分け用
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/16
                            この商品は自社で取り扱っている材料を小分けするために使用しているものです。材料の粘度によって小分けするために、この商品が丁度使いやすくて良いです。小分けする元の材料が一斗缶に入っていることが多く、専用部品のように扱っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤の保存は可能ですか?
                            A
                            揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました