(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ蛇口 40mm・50mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリ蛇口 40mm・50mm【5~10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,772円 ~ 3,525円
税込価格
1,949円 ~ 3,878円

石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げるポリ蛇口。【特長】・材質:ポ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ポリ蛇口:関連画像

ポリ蛇口の外観

サイズ

  • 682:40mm
  • 684:50mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40mm
1袋(10個)

1パック

10個入り

3,525( 3,878円 )

8日目

50mm
1袋(5個)

1パック

5個入り

1,772( 1,949円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げるポリ蛇口。
【特長】
・材質:ポリエチレン。
【用途】
・一斗缶等の液体小出し。
・液体注ぎ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリ蛇口 40mm・50mm

ポリ蛇口 40mm・50mm

    石油缶ベロ

    石油缶ベロ

      差し口ベロ

      差し口ベロ

        ペイントペール ポリ缶

        ペイントペール ポリ缶

          缶オープナー

          缶オープナー

            油性ペイントマーカー

            油性ペイントマーカー

              ヤヨイ かべ紙補修材150g

              ヤヨイ かべ紙補修材150g

                ベロペット

                ベロペット

                  ニュートン用キャップ

                  ニュートン用キャップ

                    補修カップ

                    補修カップ

                      ケミカルスポイト 10ml

                      ケミカルスポイト 10ml

                        SR-A スプレーライン

                        SR-A スプレーライン

                          調色兼保存容器(ストレート容器) フタ無し

                          調色兼保存容器(ストレート容器) フタ無し

                            メーカー ヨトリヤマ ヨトリヤマ ハンディ・クラウン アサヒペン ハンディ・クラウン アサヒペン ヤヨイ化学 ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ヨトリヤマ アサヒペン アズワン ヨトリヤマ
                            通常価格 1,772円 2,031円 44円 654円 110円 439円 597円 158円 304円 1,241円 243円 9,701円 7,891円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   9日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品用途 その他 その他 - その他 - その他 - - その他 その他 その他 - その他
                            商品タイプ その他 その他 - その他 - その他 - - その他 その他 その他 - その他

                            ポリ蛇口 40mm・50mmのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            塗料缶からの移し替え等
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/28
                            塗料缶から塗料を移し替えたり、使用したりする時に辺りに飛び散ったり、注ぐ量の微調整がしにくいと思っていました。

                            このポリ蛇口を付けたことで、問題が解決。素晴らしい商品が存在するものだと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小分け用
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/16
                            この商品は自社で使用している材料の小分けをするために購入しました。小分けをする際に、はかりの上に別容器をのせて行うことがあるのですが、粘度の低い材料の場合、この商品を使うのが丁度良く便利に使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            注ぎ口
                            評価 3.0満足度:3.02019/08/06
                            注ぎやすくなり、もう少し早く使えば良かったとおもいました。
                            空気抜きの穴?がありますがなぜネジを切ってあるのか不明でした。できればそこにキャップがあるといいとおもいました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶剤の保存は可能ですか?
                            A
                            揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました