(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て塗料容器 600cc・1L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:601
使い捨て塗料容器 600cc・1L ツカイステトリョウヨウキ 600cc・1L

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
913円
税込単価
1,004円

少量の調色作業の必需品、使いすて塗料容器。【特長】・サイズ1Lと600ccの2...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • セット内容:
    容器:10枚、ホルダー:1個、ミキシングバー(小):1本
  • 内容量:
    1セット

Loading...

製品仕様

使い捨て塗料容器:関連画像

使いすて塗料容器の外観

使い捨て塗料容器:関連画像

ミキシングバー(小)の外観

  • サイズ:205mm
  • 材質:ポリプロピレン

※目盛なし

サイズ

  • 601:1L
  • 606:600cc

1セット内容

  • 容器:10枚
  • ホルダー:1ヶ
  • ミキシングバー(小):1本
商品情報を表示

601 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対応容量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

601

1L
1セット

2個

913( 1,004円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

少量の調色作業の必需品、使いすて塗料容器。
【特長】
・サイズ1Lと600ccの2種類をご用意。
【用途】
・少量の調色作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

使い捨て塗料容器 600cc・1Lの型番601のページです。
型番601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て塗料容器 600cc・1L

使い捨て塗料容器 600cc・1L

    調色セット

    調色セット

      補修カップ

      補修カップ

        計量カップ 500cc・1000cc・2000cc

        計量カップ 500cc・1000cc・2000cc

          調色用容器

          調色用容器

            ABC ハードナーS10KGセット

            ABC ハードナーS10KGセット

              濾過用ホルダー/ネット

              濾過用ホルダー/ネット

                [油性]鉄用ペイント(ツヤあり)

                [油性]鉄用ペイント(ツヤあり)

                  オイルステイン

                  オイルステイン

                    ミルクペイント6色メディウムセット

                    ミルクペイント6色メディウムセット

                      上カップ 450cc

                      上カップ 450cc

                        ハンディ・カップセット/内容器

                        ハンディ・カップセット/内容器

                          油性多用途カラー 0.7L

                          油性多用途カラー 0.7L

                            メーカー ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ エスコ ABC商会 ヨトリヤマ エスコ アサヒペン ターナー色彩 ヨトリヤマ ハンディ・クラウン アサヒペン
                            通常価格 657円 618円 1,241円 1,810円 3,730円 32,657円 1,341円 5,661円 1,460円 2,091円 182円 397円 1,923円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 9日目   5日目   4日目   4日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 - 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) - その他 - 塗料(缶)
                            セット内容 容器:10枚、ホルダー:1個、ミキシングバー(小):1本 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1セット - - 1パック(10個) - - - - - - - - -

                            使い捨て塗料容器 600cc・1Lのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            塗装作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/03
                            一時的に使用する塗料を入れるのに購入しました。サイズ違いの1セットで、配合できるのがいいところ。助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ペイント補修
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/14
                            ペンキが剥げた時の補修に小分け出来て楽でした。
                            大量に使用しないので、丁度いい数が、セットになっていたので良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            606
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応容量 内容量

                            657円

                            ( 723円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            600cc-

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました