(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

濾過用ホルダー/ネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:642N
濾過用ホルダー/ネット【1~100個入り】 ロカキ M・L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,575円
税込単価
3,933円

塗料などの濾過に最適なホルダー/ネットです。【特長】・濾過用ホルダーはMとLの...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他

(i)ご注意

  • 濾過用ホルダーと濾過用ネットのセットは販売しておりません。商品情報をご覧になり必要なホルダー/ネットをお選びください。
  • 商品画像は使用例です。容器は別途ご用意ください。

Loading...

製品仕様

濾過器:関連画像

濾過器の外観

材質

  • ホルダー:ナイロン
  • ネット:ポリエステル
品番品名用途
640H濾過用ホルダー M内径132~220mmの容器に使用可能
例)さげ缶1~3型、S~L 等
640NM用ネット 60メッシュ
642NM用ネット 100メッシュ
643NM用ネット 120メッシュ
品番品名用途
650H濾過用ホルダー L内径180~300mmの容器に使用可能
例)石油缶、ペール缶 等
650NL用ネット 60メッシュ
652NL用ネット 100メッシュ
商品情報を表示

642N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ
適用
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

642N

M用ネット 100メッシュ
M
内径132~220mmの容器に使用可能
1パック(100枚)

1パック

100個入り

3,575( 3,933円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塗料などの濾過に最適なホルダー/ネットです。
【特長】
・濾過用ホルダーはMとLの2サイズを用意。
・濾過用ネットはメッシュの違いで3種類、サイズの違いで2種類の合計6種類を用意。
【用途】
・塗料の濾過

(i)ご注意

  • 濾過用ホルダーと濾過用ネットのセットは販売しておりません。商品情報をご覧になり必要なホルダー/ネットをお選びください。
  • 商品画像は使用例です。容器は別途ご用意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

濾過用ホルダー/ネットの型番642Nのページです。
型番642Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

濾過用ホルダー/ネット

濾過用ホルダー/ネット

    ポリ瓶 細口

    ポリ瓶 細口

      ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナー

      ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナー

        ポリ瓶 広口 329102型

        ポリ瓶 広口 329102型

          ラッカーウスメ液

          ラッカーウスメ液

            じょうご(フィルター付き)

            じょうご(フィルター付き)

              [天然樹脂塗料用]うすめ液

              [天然樹脂塗料用]うすめ液

                専用シンナー スーパージンクうすめ液

                専用シンナー スーパージンクうすめ液

                  チンチングポット

                  チンチングポット

                    スプレーライナー(ライン引き)

                    スプレーライナー(ライン引き)

                      フロアーブライトクリーナー

                      フロアーブライトクリーナー

                        三角フィルター S・M

                        三角フィルター S・M

                          ふるい&とうし

                          ふるい&とうし

                            メーカー ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ソフト99コーポレーション ハンディ・クラウン シントーファミリー ヨトリヤマ エスコ 日新インダストリー ハンディ・クラウン エスコ ABC商会 ヨトリヤマ ヨトリヤマ
                            通常価格 1,341円 128円 505円 150円 504円 2,112円 2,465円 2,200円 300円 6,390円 39,872円 1,583円 734円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目~  
                            商品用途 その他 - 塗料はがし剤 - - その他 うすめ液 うすめ液 - - 床用 その他 その他
                            商品タイプ その他 - その他 - - その他 - - - - その他 その他 -

                            濾過用ホルダー/ネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            640H
                            640N
                            643N
                            650H
                            650N
                            652N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ サイズ 適用 内容量

                            1,341円

                            ( 1,475円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            濾過用ホルダー MM内径132~220mmの容器に使用可能1個

                            2,944円

                            ( 3,238円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            M用ネット 60メッシュM内径132~220mmの容器に使用可能1パック(100枚)

                            5,284円

                            ( 5,812円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            M用ネット 120メッシュM内径132~220mmの容器に使用可能1パック(100枚)

                            1,721円

                            ( 1,893円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            濾過用ホルダー LL内径180~300mmの容器に使用可能1個

                            5,526円

                            ( 6,079円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            L用ネット 60メッシュL内径180~300mmの容器に使用可能1パック(100枚)

                            5,903円

                            ( 6,493円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            L用ネット 100メッシュL内径180~300mmの容器に使用可能1パック(100枚)

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました